Publique sus productos
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

Traducido por Google,
- Urinario de pared de gran tamaño para mayor comodidad. - Válvula de descarga con sensores infrarrojos que detectan el movimiento de forma fiable. - Diseño moderno sin reborde para una limpieza fácil. - Ahorro de agua de solo 1,0 litros con una presión de agua de 1 bar (ahorra un 50 % más, en comparación con 2 litros). - Prelavado antes de usar para menos esfuerzo. - Descarga controlada por lógica difusa, mide la duración y la frecuencia de uso. - Descarga a demanda en caso de corte de electricidad. - Recubrimiento con Ultraclean+ de COTTO, desactiva y mata las bacterias en la superficie en 24 horas. - Sifón incorporado. Instalación más sencilla. - Urinario de entrada trasera. - ALIMENTACIÓN CC: AA 1,5 V x 4 unidades.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosSensor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)925
  • Ancho (mm)375
  • Profundidad (mm)445
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)35.72
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals