Publique sus productos
COTTO Stainless steel cloth rack New Hotel CT0153(HM)

COTTO Stainless steel cloth rack New Hotel CT0153(HM)

Traducido por Google,
COTTO Perchero de acero inoxidable New Hotel CT0153(HM)
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Stainless_steel_cloth_rack_New_Hotel_CT0153_HM
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosTowel Bar, Towel Ring & Cloth Shelf
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-07
  • Número de edición1
  • Altura (mm)170
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)235
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)1.45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Asia