Publique sus productos
Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Sanitary Toilet Seats COTTO Convenic C9210

Traducido por Google,
- THE CONVENIC de COTTO, hermoso y excepcional con un aspecto delgado (diseño trapezoidal suave) - Tamaño adicional para su máxima comodidad - Boquilla especial (boquilla de acero inoxidable con esterilización UV después de cada uso) - Asiento cálido para su relajación y también mejora la circulación sanguínea - Secador de aire caliente para su frescura - Luz de noche LED - Fácil de controlar con su toque, nuevo control remoto (aspecto moderno) * Nota: Diseño de cableado eléctrico oculto
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSanitary_Toilet-Seats_COTTO_Convenic_C9210
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosCover Seat
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-08-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)4.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Número OmniClass23-31 19 19
  • Título OmniClass Water Closets