Publique sus productos
COTTO Wall Tile CRYSTAL GLOSS

COTTO Wall Tile CRYSTAL GLOSS

COTTO_Wall_Tile_CRYSTAL_GLOSS
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCOTTO_Wall_Tile_CRYSTAL_GLOSS
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosTile
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)9
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Acabado de muros

Disponibilidad en regiones

Asia
Tailandia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplicación de diseño para Revit

Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

  • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
  • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
  • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit