Publique sus productos
Kabebari Slimline Cladding – Curved 1.18 x 0.71" | 30 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Curved 1.18 x 0.71" | 30 x 18mm
Kabebari Slimline Cladding – Curved 1.18 x 0.71" | 30 x 18mm
    Covet

    Kabebari Slimline Cladding – Curved 1.18 x 0.71" | 30 x 18mm

    Traducido por Google,
    Kabebari Slimline

    Las opciones de diseño Slimline son dimensionalmente más pequeñas, sobresalen menos de la estructura y se caracterizan por una placa base elevada que crea un efecto de línea de sombra que genera la ilusión de profundidad.

    Es más adecuado para instalaciones donde las restricciones de peso son un factor importante, como en garajes, donde el espacio es limitado o donde se desea una estética ligera.

    Las tapas delgadas para los listones están envueltas por 3 lados. La placa base solo está disponible en aluminio con acabado natural.

    Ideal para aplicaciones donde se desea una estética de listón pequeño con perfil bajo o donde es esencial un perfil de listón muy ligero.

    Especificaciones
    • Available Sizes: 30 x 18mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakabebari-slimline-cladding-curved-1-18x0-71-30x18
    • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • Grupo de productosRound Profiles Batten Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía