Publique sus productos
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm
    Covet

    Kabebari Standard Cladding – Rectangle 1.97 x 3.94" | 50 x 100mm

    Traducido por Google,
    Estándar Kabebari

    La placa base del estándar Kabebari es visible en 3 lados del perfil del listón. La profundidad visible de la placa base desde un perfil lateral varía y depende de las dimensiones del listón seleccionadas.

    Es más adecuado para aplicaciones que abarcan superficies acristaladas, donde el aspecto principal se observa desde la parte frontal y posterior del listón, o donde la placa base está orientada hacia arriba y parcialmente expuesta, como en aplicaciones tipo pérgola.

    El listón estándar de Kabebari está completamente envuelto en sus 4 lados.

    Especificaciones
    • Available Sizes: 50 x 100mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakabebari-standard-cladding-rectangle-1-97x3-94-50x100
    • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • Grupo de productosRectangular Profiles Batten Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)100
    • Ancho (mm)50
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía