Publique sus productos
Kabebari Standard Cladding – Square 1.18 x 1.18" | 30  x  30mm
Covet

Kabebari Standard Cladding – Square 1.18 x 1.18" | 30 x 30mm

Traducido por Google,
Estándar Kabebari

La placa base del estándar Kabebari es visible en 3 lados del perfil del listón. La profundidad visible de la placa base desde un perfil lateral varía y depende de las dimensiones del listón seleccionadas.

Es más adecuado para aplicaciones que abarcan superficies acristaladas, donde el aspecto principal se observa desde la parte frontal y posterior del listón, o donde la placa base está orientada hacia arriba y parcialmente expuesta, como en aplicaciones tipo pérgola.

El listón estándar de Kabebari está completamente envuelto en sus 4 lados.

Especificaciones
  • Available Sizes: 30 x 30mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

Especificaciones técnicas
  • Referenciakabebari-standard-cladding-square-1-18x1-18-30x30
  • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • Grupo de productosSquare Profile Batten Cladding
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)30
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía