Publique sus productos
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm
    Covet

    Kabebari Surface Cladding – Achi 1.57 x 1.57" | 40 x 40mm

    Traducido por Google,
    Estándar Kabebari

    La placa base del estándar Kabebari es visible en 3 lados del perfil del listón. La profundidad visible de la placa base desde un perfil lateral varía y depende de las dimensiones del listón seleccionadas.

    Es más adecuado para aplicaciones que abarcan superficies acristaladas, donde el aspecto principal se observa desde la parte frontal y posterior del listón, o donde la placa base está orientada hacia arriba y parcialmente expuesta, como en aplicaciones tipo pérgola.

    El listón estándar de Kabebari está completamente envuelto en sus 4 lados.

    Especificaciones
    • Available Sizes: 40 x 40mm

      Length: Up to 6 meter / 20 foot

      Material: Aluminium

      Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakabebari-surface-cladding-achi-1-57x1-57-40x40
    • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
    • Grupo de productosSquare Profile Batten Cladding
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    • Ancho (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Oceanía