Publique sus productos
Kabebari Surface Cladding – Rectangle 1.57 x 3.15" | 40 x 80mm
Covet

Kabebari Surface Cladding – Rectangle 1.57 x 3.15" | 40 x 80mm

Traducido por Google,
Estándar Kabebari

La placa base del estándar Kabebari es visible en 3 lados del perfil del listón. La profundidad visible de la placa base desde un perfil lateral varía y depende de las dimensiones del listón seleccionadas.

Es más adecuado para aplicaciones que abarcan superficies acristaladas, donde el aspecto principal se observa desde la parte frontal y posterior del listón, o donde la placa base está orientada hacia arriba y parcialmente expuesta, como en aplicaciones tipo pérgola.

El listón estándar de Kabebari está completamente envuelto en sus 4 lados.

Especificaciones
  • Available Sizes: 40 x 80mm

    Length: Up to 6 meter / 20 foot

    Material: Aluminium

    Finish: Rasuti Koppa | Rasuti Buraun | Burakku Suchi-ru | Burakku Erumu | Chakooru Gurei | Kakicha | Kurocha | Daaku Pain | Burakku Eboni | Shadou Ipe | Weebu Mahogani | Buraun Eboni | Raito Ipe | Neikiddo Moku | Jara | Riigaru Oku | Kuri Masame | Teak | Biera Oku | Buraun Gurei | Kurashikku | Kareiro | Sibu Oku | Oku | Supuringu Oku | Howaito Pain

Especificaciones técnicas
  • Referenciakabebari-surface-cladding-rectangle-1-57x3-15-40x80
  • Familia de productoExterior Batten Cladding, Aluminum Profiles
  • Grupo de productosRectangular Profiles Batten Cladding
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-05
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)40
Información relacionada
  • Material principalAluminio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Oceanía