Publique sus productos
Heaters Hotwater: POLARTHERM - POLAR WHT250
Cramo

Heaters Hotwater: POLARTHERM - POLAR WHT250

Traducido por Google,
Los calentadores de agua a aire móviles Polar WHT se utilizan principalmente en obras de construcción con red de calefacción urbana. Los calentadores tienen una conexión de agua entrante con acoplador cam-lock, 1" (AL). La conexión superior (retorno) tiene un adaptador cam-lock, válvula ajustable para agua circulada y un tornillo de purga. Las unidades también tienen un termostato interno antihielo ( fijado a +4 °C) que detiene el ventilador en caso de que la temperatura del aire baje demasiado. El filtro de aire entrante protege las aletas del intercambiador de calor del polvo. Los calentadores WHT están equipados con ruedas para la movilidad. El calor se transfiere al aire expulsado mediante un intercambiador de calor. con tubos de cobre y aletas de aluminio. El intercambiador de calor solo es apto para agua caliente (no para vapor). El WHT 250 es nuestro último modelo de calentadores de agua a aire móviles. El enorme serpentín de agua de 249 kW y el volumen de aire de 20.000 m3/h suelen ser suficiente para la mayoría de las necesidades de calefacción. El ventilador aspira el aire a través del filtro y el serpentín de agua. Como novedad, el WHT 250 presenta un conjunto de ventilador y serpentín de agua rodante. El conjunto de ventilador y serpentín permite dirigir el aire verticalmente si es necesario. Haga clic en la imagen abrirá una foto ure de la unidad en posición horizontal. A pesar de que la unidad es bastante pesada, es bastante fácil de mover gracias a las ruedas grandes y los orificios para montacargas.
Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 814 x 1790 x 1900
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPOLARTHERMPOLARWHT250
  • Familia de productoHeaters - Ventilation
  • Grupo de productosHeaters Hotwater
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa
Estonia
Finlandia