Publique sus productos
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500
    Cramo

    Toilets Emulsion: ARNPRO - TC500

    Traducido por Google,

    Gracias a su bajo peso y tamaño compacto, es fácil llevar una percha pequeña al lugar de trabajo deseado. La cabina se suministra con tubos de elevación y orificios pasantes en las patas de apoyo. De esta manera, se puede descargar fácilmente tanto con una grúa elevadora móvil como con un camión. El tanque tiene un total de 500L y por lo tanto mantiene una buena capacidad. De lo contrario, una lata de plástico de 25 l para agua suministra la utilidad al fregadero.

    Especificaciones
    • Length x Width x Height (mm) - 1450 x 1450 x 2615
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARNPROASTC500
    • Familia de productoToilets
    • Grupo de productosToilets Emulsion
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-28
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa