Publique sus productos
Scando 650 XL - Public Beta Test
Alimak

Scando 650 XL - Public Beta Test

4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
Traducido por Google,

Este es un objeto BIM beta para pruebas.

El polipasto de construcción Alimak Scando 650 XL facilita el transporte de elementos de fachada largos u otros materiales voluminosos en el carro del polipasto. Con su gran capacidad, la productividad aumentará aún más y, por lo tanto, ahorrará tiempo y dinero.

Montacargas de construcción extra grandes para pasajeros y materiales

Con longitudes interiores de cabina de hasta 5 m, una anchura de 2 m y una altura de 2,8 m, el nuevo Alimak Scando 650 XL supera a todos los polipastos de construcción estándar existentes que funcionan con un solo mástil.

Mediante el uso de una carretilla elevadora o un banco de tránsito de tablas, la carga y descarga de materiales voluminosos se puede realizar de manera fácil y ergonómica.

El Alimak Scando 650 XL se puede utilizar en configuración de coche individual o doble. Se pueden alcanzar velocidades de hasta 54 metros por minuto y capacidades de hasta 3.000 kg. Para mayor velocidad (hasta 100 metros/minuto) o capacidad, los datos se especificarán según la demanda real del proyecto.

Adición de carros de elevación extragrandes al éxito de la 650

El concepto 650 ha sido un gran éxito, combinando productividad, confiabilidad y un sistema modular que ahorra costos con una ergonomía mejorada y hasta un 40 por ciento menos de consumo de energía. Con la introducción de la 650 XL, la productividad aumentará aún más y, por lo tanto, ahorrará tiempo y dinero.

Compatible con todos los módulos 650

Además, el 650 XL no tiene contrapeso y puede utilizar toda la línea de módulos y complementos disponibles para la familia Alimak Scando 650. Se puede configurar (o entregar) con módulos estándar para adaptarse a todas las demandas de proyectos conocidos para el acceso vertical desde edificios bajos hasta edificios extremadamente altos.

Especificaciones

  • Payload capacity 2,400–3,200 kg
    Speed 0–100 m/min.
    Max. lifting height 250/400 m *
    Car width (internal) 1.5 m
    Car length (internal) 2.8–5.0 m
    Car height (internal) 2.3 m
    Motor control Frequency Control (FC)
    No. of motors 3
    Safety device type GFD-II
    Power supply range 400–500 V, 50 or 60 Hz, 3 phase
    Type of mast A-50, Tubular steel with integrated rack
    Length mast section 1.508 m
    Weight mast section with 1 rack 118 kg
    Rack module 5

Especificaciones técnicas
  • Referenciascando_650_xl
  • Familia de productoConstruction Hoists
  • Grupo de productosScando
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-17
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Obra