Publique sus productos
Substation: EL-BJÖRN - 63A230V
Cramo

Substation: EL-BJÖRN - 63A230V

Traducido por Google,

SUB-GRUPO ELECTRICO 63A CON ARMARIO 230V

Centros de distribución de aluminio para uso interior y exterior en obras, eventos, exposiciones, etc., con soporte de aluminio abatible (3 mm). Las puertas y las bisagras están empotradas y de construcción robusta. Los centros de distribución se pueden cerrar con llave y están equipados con ojos para montar en una pared como estándar. Todos los componentes son accesibles desde el frente. Un nuevo diseño de gabinete único hace que el centro de distribución sea fácil de mantener y reparar, ya que la unidad se puede sacar del gabinete con el ensamblaje superior. No es necesario desconectar el cable de tierra del chasis. Este diseño está protegido por patente. Una característica nueva es que ciertos modelos diseñados para un suministro fijo también tienen una salida fija con interruptor. Este centro de distribución es uno de los más ligeros del mercado.

Especificaciones
  • Depth x Width x Height (mm) - 515 x 775 x 925
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaELBJORN63A230V
  • Familia de productoTemporary Power
  • Grupo de productosSubstation
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Objeto