Rango de espera de 60 Hz (kW/kVA) 25/25-31
- Tipo de combustible: Gas natural | Propano
- Frecuencia 60 Hz
- Velocidad 1800 RPM
- Tipo de alternador sin escobillas, campo bobinado
- Emisiones EPA de EE. UU. (certificadas) Vehículo estacionario de emergencia
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Rehlko ofrece una única fuente de responsabilidad para los sistemas de generación y accesorios.
- El grupo electrógeno y sus componentes se prueban en prototipos, se construyen en fábrica y se prueban en producción.
- El grupo electrógeno ofrece una certificación UL 2200.
- El grupo electrógeno acepta la carga nominal en un solo paso.
- El grupo electrógeno cumple con la norma NFPA 110, Nivel 1, cuando está equipado con los accesorios necesarios y se instala según los estándares NFPA.
- Garantía limitada premium de cinco años o 2000 horas
OTRAS CARACTERÍSTICAS
- Rehlko diseñó controladores para la integración de sistemas de una sola fuente y la comunicación remota
- Las velocidades del ventilador controladas electrónicamente minimizan la firma sonora del grupo electrógeno.
CARACTERÍSTICAS DEL ALTERNADOR
- El sistema de excitación de campo bobinado de Rehlko con su exclusivo diseño PowerBoost (TM) ofrece una gran respuesta de voltaje y capacidad de cortocircuito.
- Cumplimiento de las normas NEMA MG1, IEEE y ANSI para aumento de temperatura y arranque del motor
- Corriente de cortocircuito sostenida de hasta un 300 % de la corriente nominal durante hasta 10 segundos y permite que los interruptores automáticos posteriores se disparen sin colapsar el campo del alternador.
- Construcción autoventilada y a prueba de goteo.