Publique sus productos
Scissor Lifts Electric: JLG - 2032ES
Cramo

Scissor Lifts Electric: JLG - 2032ES

Traducido por Google,

ELEVADOR DE TIJERA, AUTOPROPULSADO, ANCHO DE PLATAFORMA < 90 CM, ELEC. < 6 millones

Especificaciones
    • LENGTH: 2300 MM
    • WIDTH: 810 MM
    • HEIGHT: 2200 MM
    • WEIGHT: 1970 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 6.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 360 KG
    • PLATFORM EXTENSION FRONT: 0.9 M
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaJLG2032ES
  • Familia de productoScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupo de productosScissor Lifts Electric
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-11
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto