Publique sus productos
HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP
Haulotte

HT 28 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

Traducido por Google,
Rendimiento y productividad Alcance horizontal líder en la industria de 23,85 m Movimientos suaves y precisos Capacidades RT excepcionales Seguridad y comodidad Sistema Haulotte Activ'Lighting para carga y descarga segura en condiciones de poca visibilidad Máximo control y comodidad diseñados para proporcionar una eficiencia superior en el área de trabajo Pluma resistente diseño Rentabilidad Haulotte Activ'Screen (diagnóstico a bordo) Haulotte Stop Emission System que regula el tiempo de funcionamiento del motor, reduce el consumo de combustible, la contaminación y el ruido Fácil acceso a todos los componentes Plataforma modular de fácil y rápida reparación Carga doble 230 - 350 kg ( opcional) Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
Especificaciones técnicas
  • Referenciaht28-rtj-pro
  • Familia de productoTelescopic Booms
  • Grupo de productosRTJ
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Plataformas de trabajo aéreas
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60_70
  • Descripción Uniclass 2015Telescopic platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK