Publique sus productos
Compressors Diesel: KAESER - M122
Cramo

Compressors Diesel: KAESER - M122

Traducido por Google,

COMPRESOR DIESEL ≤11BAR ≤12m3/MIN

La poderosa combinación de un económico motor Deutz y una unidad compresora KAESER altamente eficiente con rotores de PERFIL SIGMA ofrece un rendimiento excepcional con un consumo de combustible considerablemente reducido. Esto permite que el MOBILAIR M 122 funcione fácilmente durante un turno de día completo sin repostar. Además, los usuarios no solo se benefician de la calidad de dos productos de clase mundial, sino que también pueden confiar en las completas redes de servicio global de KAESER KOMPRESSOREN y Deutz para garantizar la máxima disponibilidad de la máquina.

Especificaciones
  • Length x Width x Height (mm) - 4834 x 1860 x 1598
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKAESERM122
  • Familia de productoCompressors
  • Grupo de productosCompressors Diesel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa