Publique sus productos
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335
    Cramo

    Handlers Telescopic: MANITOU - MT1335

    Traducido por Google,

    MANIPULADOR TELESCÓPICO ≤4 TONELADAS ≤14m 4WD, 4WS

    Especificaciones
      • LENGTH: 5856 MM
      • WIDTH: 2284 MM
      • HEIGHT: 2559 MM
      • WEIGHT: 9000 KG
      • LIFTING HEIGHT MAX: 12.55 M
      • LIFTING CAPACITY MAX: 3500 KG
      • HORIZONTAL OUTREACH: 8.75 M
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 300 KG
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMANITOUMT1335
    • Familia de productoHandlers Telescopic
    • Grupo de productosHandlers Telescopic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-24
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
    • Clasificación IFC Objeto