Publique sus productos
HTL 3614 - Telehandler
Haulotte

HTL 3614 - Telehandler

Traducido por Google,
Control inteligente Joystick 4 en 1 Cabina de alta seguridad LMI de fácil lectura que incluye corte automático de movimientos peligrosos Rendimiento y productividad Las mejores capacidades de carga Bloqueo del eje trasero y corrector de inclinación de serie Flow Sharing de serie que permite un control simultáneo y proporcional de 4 movimientos Potente y robusto Alto robustez Chasis monoblock Capacidades todoterreno Transmisión hidrostática y pedal de avance lento Comodidad y ergonomía Puesto de conducción que reduce la fatiga en el trabajo
Especificaciones técnicas
  • Referenciahtl-3614
  • Familia de productoTelehandlers
  • Grupo de productosHTL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Elevadores telescópicos
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015TE_30_30_60
  • Descripción Uniclass 2015Lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-23 13 11 19
  • Título OmniClass Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CódigoG
  • CSI UniFormat II TítuloSITEWORK