Publique sus productos
Transformers: NORATEL - 3LT10
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT10

Traducido por Google,

TRANSFORMADOR <20 KVA

Transformador trifásico de envolvente que se puede utilizar tanto en interior como en exterior.

Especificaciones
    • Depth x Width x Height (mm) - 400 x 427 x 515
    • Transformer Voltage from/to 230V to 400V / 400V to 230V
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNORATEL3LT10
  • Familia de productoTemporary Power
  • Grupo de productosTransformers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-17
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa