Publique sus productos
Generac Standby Transfer Switches - TX Series
Generac

Generac Standby Transfer Switches - TX Series

Traducido por Google,

Los interruptores de transferencia tipo contactor de Generac tienen una construcción robusta de interruptor de doble vía con enclavamientos inherentes para garantizar una transferencia positiva segura entre fuentes de energía. Los contactos son compuestos de plata para una larga vida útil y resisten picaduras o quemaduras. Los interruptores están clasificados para transferencias de carga completa en sistemas de energía de misión crítica, de emergencia, requeridos por ley y opcionales.
El controlador basado en microprocesador brinda a los clientes la flexibilidad de programar un grupo integral de puntos de ajuste para satisfacer las necesidades de la aplicación. El controlador tiene 4 entradas y salidas programables como estándar y está disponible con placas de expansión opcionales para hasta 20 entradas y salidas programables. La pantalla LCD muestra información histórica y en tiempo real con eventos con marca de tiempo. El ejercitador de plantas integrado se puede configurar en intervalos apagado, diario, día de la semana, quincenal y mensual con un tiempo de ejecución seleccionable por el usuario. Las características estándar del controlador incluyen detección trifásica en ambas fuentes, desequilibrio de fase, inversión de fase, deslastre de carga, inhibición de emergencia y comunicaciones.


Especificaciones
  • GENERAL

    • Small Footprint, Results in Easy Mounting and Installation for Reduced Time and Costs
    • Cable Entry is Top or Bottom
    • Double-Throw, Stored Energy Transfer Mechanism
    • Can be Electrically Isolated while Energized
    • 4-Line LCD-Based Display for Programming, System Diagnostics and Help Menu Display Mimic
    • Diagram with Source Available and Connected LED Indicator
    • Time-Stamped Event History Log
    • Programmable Exerciser - Daily, Weekly, Bi-Weekly, Monthly
    • Methods of Transfer Include: Open with Inphase Transition Only, Time Delay in Neutral Transition, or Inphase with a Default to Time Delay in Neutral Transfer
    • Mechanically Interlocked to Prevent Connection of Both Sources
    • Modbus® RTU
    • TXC 100 Controller
    • Operating Temperature -4 ° to 158 °F (-20 ° to 70 °C)
    • Removable Top and Bottom Plates for Ease of Entry
    • Voltage Agnostic*
    • High Withstand and Closing Ratings
    • Heater Kit Standard on All 3R Enclosures
    • Auxiliary Output Includes: TWS, SBT, Fault, and a Programmable Relay Output
    • Auxiliary Input Includes: Permissive and Loadshed Inputs (24 VDC)
    • Expandable Input/Output Board Module Includes: 4 Relay Outputs and 4 Optically Isolated Inputs

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenerac-tx-transfer-switch
  • Familia de productoPower Supply Devices
  • Grupo de productosTransfer Switches
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Generadores e iluminación de obra
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 32 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloEngine Generators
  • Número OmniClass23-35 11 00
  • Título OmniClass Electrical Generators

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
México