Publique sus productos
Atomic

Atomic

Traducido por Google,
Tejido decorativo con un innovador patrón de panal de abeja en forma de red en Trevira CS.
Propiedades
  • Número de colores: 8
  • Colores especiales disponibles a partir de 200m / 220yds.
  • Ancho: 140 cm / 55 pulgadas
  • Peso: 245 g/m²
  • Material: 100% PLF CS
Especificaciones técnicas
  • Referencia0100270
  • Familia de productoFabrics
  • Grupo de productosCreation Baumann Line
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200000
  • Ancho (mm)1400
Información relacionada
  • Material principalTela
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
  • Peso Neto (kg)0.245
Clasificación
  • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCWindow film
  • Código UNSPSC30141511

Productos similares