Publique sus productos
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
RECSCREEN CRISTAL
    Recasens

    RECSCREEN CRISTAL

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)

    RecScreen Cristal: screen de poliéster panamá con coef. de abertura del 6%

    Tejido de screen de poliéster de hilo fino con estructura panamá (esterilla 2/2), compuesto por 30% poliéster de alta tenacidad y 70% PVC. Su coef. de abertura del 6% proporciona un equilibrio perfecto entre confort térmico, visibilidad al exterior, control de deslumbramientos, aprovechamiento de luz natural y privacidad.

    La utilización del hilo de screen con PVC transparente aporta un toque estético de vanguardia, consiguiendo un efecto metalizado. La transparencia del PVC del Recscreen Cristal permite obtener, a mismo grado de abertura, una mayor luminosidad.

    Especialmente diseñado para interiorismo y decoración para la confección de artículos de protección solar interior, mobiliario tapizado de interior y de exterior y revestimiento de paredes y techos.

    Los objetos BIM de RECASENS alojan un programa que permite al usuario realizar los cálculos de propiedades térmicas y visuales adaptándolos a los datos específicos de su proyecto.

    DATOS DE CONTACTO

    España: prescripcion(arroba)recasens.com / +34 696 929 597

    Fuera de España: export(arroba)recasens.com / +34 932 002 700

    Especificaciones
      • Gama de colores: 13 colores
      • Uso: interior y exterior
      • Peso: 405 gr/m2
      • Espesor: 0,51 mm
      • Ancho: 300 cm
      • Longitud de pieza: 30 m
      • Resistencia a tracción: 160/150 daN/5 cm
      • Resistencia al desgarro: 6/6 daN
      • Solidez de color a la luz: 7-8 (Muy buena - Excelente)
      • Solidez de color a la intemperie: 4-5 (Buena - Excelente)
      • Tratamiento anti-bacterias: hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias
      • Tratamiento anti-hongos: no hay crecimiento de hongos, tejido fungistático - Grado 0
      • Sistema de gestión de la calidad: ISO 9001
      • Test de olor: 3 (Claramente perceptible no aún molesto)
      • Conformidad REACH
      • Certificado Greenguard Gold
      • Certificado Oeko-Tex
      • Libre de plomo
      • Libre de ftalatos
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRECSCREEN-CRISTAL
    • Familia de productoScreen de poliéster
    • Grupo de productosProtección solar, mobiliario tapizado y arquitectura textil interior
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)0.51
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)30000
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07
    • Descripción Uniclass 2015Blinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 24 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindow Shades
    • Número OmniClass23-17 21 13 17
    • Título OmniClass Window Shades
    • CSI UniFormat II CódigoB20
    • CSI UniFormat II TítuloEXTERIOR CLOSURE