Un 3-Series Control System® y panel de control con alimentación PoE+ montado en la pared en uno. Presenta una apariencia moderna con botones retroiluminados personalizables y perilla de volumen. Se monta en una caja eléctrica de EE. UU. de tres gangs o en un gabinete de mesa.
El 3-Series® Media Presentation Controller 302 (serie MPC3-302) es un 3-Series Control System® y un panel de control montado en la pared y alimentado por PoE+, todo en uno. Su apariencia moderna y botones retroiluminados personalizables proporcionan una interfaz de usuario ideal para controlar AV y otras funciones. Ofrece una funcionalidad totalmente programable, es compatible con la configuración y la administración basadas en la web y en la nube, y se integra con Crestron Fusion® como parte de una solución empresarial administrada completa.
Los controladores de la serie Crestron® MPC3 son perfectos para aulas, salas de reuniones, salas de conferencias e instalaciones de capacitación, donde se necesita un controlador simple pero potente pero el espacio es limitado. Utilice el MPC3-302 para controlar una pantalla de video o un sistema AV, ajustar la iluminación y las cortinas de las ventanas o cualquier otra aplicación personalizada. El MPC3-302 está diseñado para instalación empotrada en una pared usando una caja eléctrica estadounidense de tres gangs (no incluida). También puede instalarse en un podio sin caja trasera o colocarse sobre una mesa con el kit de mesa opcional.
Nota: La serie MPC3-302 se adapta a las mismas opciones de montaje que los productos de la serie MPC-M10, -M20, -M25 y -M50 de la generación anterior, lo que proporciona una actualización sencilla para sistemas más antiguos.
Botones retroiluminados personalizables
El MPC3-302 cuenta con diez botones retroiluminados, cada uno de los cuales se puede etiquetar con las etiquetas despegables provistas o se pueden etiquetar de forma personalizada con etiquetas grabables con láser (se venden por separado). Una elegante retroiluminación rodea cada botón e ilumina las etiquetas. Cada botón está retroiluminado en blanco cuando está inactivo y en azul cuando está activo para proporcionar una indicación clara de qué fuente de medios o escena de iluminación está seleccionada actualmente. Se incluye una perilla de volumen, rodeada por un indicador de volumen azul para indicar la configuración de volumen de audio. Se proporcionan botones adicionales para el control de encendido y silencio.
Todos los botones y controles del MPC3-302 son programables personalizados para controlar cualquier dispositivo o función. El control de brillo automático de la retroiluminación garantiza una visibilidad óptima en condiciones de iluminación variables.
Para obtener información sobre cómo pedir etiquetas de botón personalizadas, consulte la página web MPB3/MPC3-BTN10-B ENGRAVED o MPB3/MPC3-BTN10-W ENGRAVED. Consulte la versión en PDF de la hoja de especificaciones de la serie MPC3-302 para obtener una lista de las etiquetas suministradas.
No se requiere bastidor
La serie MPC3-302 encapsula las mejores tecnologías de control de la industria en un dispositivo compacto de montaje en pared que puede aliviar la necesidad de un estante de equipo voluminoso. Gigabit Ethernet proporciona la interfaz esencial para conectarse a la red del edificio y controlar conmutadores Crestron AV, procesadores de audio, controladores de alimentación y otros equipos controlables por IP. La conectividad Cresnet® brinda soporte para atenuadores de iluminación Crestron, persianas motorizadas, sensores, termostatos, teclados y más. Los puertos de control integrados RS-232, IR, relé y E/S Versiport permiten la integración directa con todo tipo de equipos de terceros.
La conectividad ampliada está disponible mediante un módulo de expansión de puerto de control C2N-IO, puerta de enlace inalámbrica CEN-GWEXER o CENI-GWEXER infiNET EX®, DIN-CENCN-2 o DIN-CENCN-2-POEEthernet a Cresnet Bridge, o CEN-CI3-1 o interfaz de tarjeta de control CEN-CI3-3.
Motor de control 3-Series®
La serie MPC3-302 cuenta con un procesador de control integrado de la serie 3 de nivel empresarial. Crestron 3-Series ofrece una plataforma de sistema de control distintivamente robusta, dinámica y segura capaz de administrar fielmente una sala llena de tecnologías dispares. Su arquitectura de programación modular (opcional [1]) permite que el MPC3-302 ejecute varios programas simultáneamente para aumentar la eficiencia y la flexibilidad. Las sólidas redes y el control de IP permiten una integración perfecta con otros sistemas y dispositivos, con capacidad de control adicional utilizando pantallas táctiles Crestron, teclados, controles remotos inalámbricos y aplicaciones para dispositivos móviles, y administración remota a través de Crestron Fusion y XiO Cloud™.
¡No se requiere programación!
La tecnología .AV Framework™ integrada ofrece un sistema de presentación AV totalmente funcional con una configuración basada en web simplificada y una selección de opciones de control y complementos.
Supervisión y programación de salas Crestron Fusion®
Crestron Fusion proporciona una plataforma integrada para crear edificios verdaderamente inteligentes que ahorran energía, mejoran la productividad de los trabajadores y prolongan la vida útil de los equipos valiosos. Como parte de una red administrada completa en una empresa corporativa, campus universitario, centro de convenciones o cualquier otra instalación, el MPC3-302 funciona integralmente con Crestron Fusion para permitir la programación, el monitoreo y el control remotos de salas y tecnología desde una mesa de ayuda central. o aplicación móvil. También permite a las organizaciones reducir el consumo de energía al rastrear el uso en tiempo real y automatizar el control de AV, iluminación, cortinas y HVAC.
Aprovisionamiento y gestión de XiO Cloud™
XiO Cloud es la plataforma unificadora basada en la nube de Crestron para el aprovisionamiento, el monitoreo y la administración remota de dispositivos Crestron en una empresa o en una base de clientes completa. XiO Cloud permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos en la cantidad de tiempo que normalmente llevaría administrar solo uno. Proporciona una solución sin contacto que permite la configuración completa de los ajustes del dispositivo sin ningún hardware a mano, luego simplemente conecte cada dispositivo en el sitio y deje que XiO Cloud envíe la configuración, las licencias, los controladores y las actualizaciones de firmware, de forma automática y segura, para un Implementación rápida e indolora, lista para usar.
Los servicios continuos de XiO Cloud facilitan la administración y el monitoreo diarios de cada dispositivo a través de un único tablero con informes y registros completos, alertas y visualización de estado en vivo, métricas y análisis de rendimiento, acciones y actualizaciones programadas, y más. A medida que los requisitos crecen y evolucionan, se pueden agregar fácilmente nuevas características y funcionalidades a uno o varios dispositivos en cualquier momento sin tener que ir al sitio. XiO Cloud es un servicio basado en suscripción que ofrece una solución SaaS (Software as a Service) adaptable con niveles graduados de funcionalidad y escalabilidad ilimitada.
Seguridad de nivel empresarial
El MPC3-302 es un procesador de control de clase empresarial que puede implementarse en cientos de espacios y configurarse fácilmente mediante un navegador web, software de caja de herramientas, Crestron Fusion o XiO Cloud. Emplea protocolos de seguridad de red estándar, incluido el control de acceso a la red 802.1X, la autenticación Active Directory®, SSH, TLS y HTTPS, para garantizar la confiabilidad y el cumplimiento de las políticas de TI de su organización.
Soporte SNMP
El soporte SNMP incorporado permite la integración con software de administración de TI de terceros, lo que permite a los administradores de red administrar y controlar los sistemas Crestron en la red en un formato compatible con TI.
Alimentación a través de Ethernet Plus
Utilizando la tecnología PoE+, el MPC3-302 obtiene su potencia operativa directamente a través del cableado LAN. PoE+ (Power over Ethernet Plus) elimina la necesidad de una fuente de alimentación local o cualquier cableado de alimentación dedicado. Un conmutador Crestron PoE+ (CEN-SWPOE-16, se vende por separado) ofrece una solución de red total con PoE+ integrado para admitir varios controladores MPC3 y otros dispositivos alimentados por PoE o PoE+.
Cresnet®
Cresnet proporciona una solución simple de cableado de red de cuatro hilos para teclados, controles de iluminación, motores de persianas, termostatos, sensores de ocupación y otros dispositivos Crestron que no requieren la mayor velocidad de Ethernet. El MPC3-302 incluye un puerto maestro Cresnet capaz de admitir aproximadamente 20 dispositivos Cresnet. Los sistemas con más de 20 dispositivos se pueden manejar agregando un concentrador Cresnet (DIN-HUB o CNXHUB) o un puente Ethernet a Cresnet (DIN-CENCN-2 o DIN-CENCN-2-POE).
Nota: El MPC3-302 suministra un máximo de 2,5 vatios para alimentar dispositivos Cresnet. Para aplicaciones que requieran más de 2,5 vatios, se debe agregar una fuente de alimentación Cresnet externa.
Puertos de control a bordo
Además de Ethernet, el MPC3-302 incluye una variedad de puertos de control para interactuar con equipos de terceros. Su puerto COM bidireccional y su puerto IR (uno de cada uno) permiten controlar una pantalla de video, una cámara de documentos y otros dispositivos. Se proporcionan dos puertos de relé programables para controlar una pantalla de proyección, un elevador u otro equipo accionado por cierre de contacto de bajo voltaje. Dos puertos de E/S "Versiport" permiten la integración de varios tipos de sensores o cualquier otra cosa que proporcione un cierre de contacto seco, lógica de bajo voltaje o señal de CC de 0-10 voltios.
Instalación de montaje empotrado
El MPC3-302 está diseñado para montarse al ras en una pared usando una caja eléctrica estadounidense de tres gangs (no incluida). También se puede instalar en un atril o podio sin caja trasera. Una vez instaladas, las etiquetas de los botones se pueden cambiar en cualquier momento simplemente retirando la cubierta frontal. Se incluye un tornillo de seguridad para evitar la extracción no autorizada.
Opción de mesa
Con el kit de sobremesa opcional (TTK-MP/MPC/IPAC-BT o TTK-MP/MPC/IPAC-W), el MPC3-302 se convierte en un elegante controlador independiente que encaja perfectamente en una mesa, escritorio o encimera. Incluso se puede fijar de forma permanente a la superficie mediante el kit de montaje giratorio opcional (SMK-MP/MPC/IPAC). Todas las opciones de mesa se venden por separado.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |