El CP4N es un procesador de control seguro y de alto rendimiento con un potente motor de control 4-Series™. El CP4N está diseñado para integrar y automatizar la tecnología dentro de cualquier hogar, edificio comercial o instalación gubernamental moderna en red. Un puerto de subred de control aislado proporciona una LAN Gigabit Ethernet dedicada a los dispositivos Crestron.
Motor de control de la serie 4
Los sistemas de control de la serie 4 vienen equipados con una CPU multinúcleo mejorada, lo que ofrece un aumento considerable de la velocidad y el rendimiento en comparación con todos los procesadores de control de la serie 3 de Crestron. El rendimiento mejorado permite que los sistemas de control de la serie 4 manejen las crecientes demandas de un sistema automatizado avanzado. Crestron 4-Series ofrece una plataforma de sistema de control dinámica y segura capaz de administrar una sala llena de tecnologías dispares.
Las redes confiables y el control de IP permiten una integración perfecta con otros sistemas y dispositivos, con capacidad de control adicional utilizando pantallas táctiles Crestron, controles remotos inalámbricos y aplicaciones para dispositivos móviles, así como administración remota a través del software Crestron Fusion® y el servicio XiO Cloud®.
Arquitectura de programación modular
El CP4N proporciona una arquitectura de programación modular que permite que el CP4N ejecute hasta diez programas simultáneamente. Los programadores pueden desarrollar y ejecutar programas independientes específicos del dispositivo, lo que permite optimizar cada programa para una función específica y permitir que se realicen cambios en un programa sin afectar todo el sistema.
Subred de control dedicada
La subred de control Crestron es una red Gigabit Ethernet dedicada a los dispositivos Crestron. A través del puerto de subred de control, un instalador puede conectar una sola pantalla táctil o puerta de enlace inalámbrica o puede agregar un conmutador PoE de Crestron (CEN‑SW‑POE‑5 o CEN‑SWPOE‑16, ambos se venden por separado) para manejar múltiples pantallas táctiles, puertas de enlace , componentes AV y otros dispositivos. El CP4N realiza la configuración automática de toda la subred, detectando cada dispositivo y asignando direcciones IP sin ningún esfuerzo adicional por parte del instalador.
NOTA: El puerto de subred de control no suministra alimentación PoE a los dispositivos conectados
Un puerto LAN separado proporciona una conexión de punto único a la red local, lo que requiere solo una dirección IP para todo el sistema de control. El puerto LAN permite la interconectividad entre dispositivos en la subred local y otros dispositivos, sistemas, servidores y conexiones WAN/Internet fuera de la subred local. Para aplicaciones confidenciales que requieren mayor seguridad, toda la subred de control se puede aislar completamente de la red local.
Puertos de control a bordo
A través de un complemento completo de puertos de control integrados, el CP4N se puede integrar con una amplia variedad de equipos de audio, video, iluminación, persianas motorizadas, termostatos, cerraduras de puertas, sensores, sistemas de seguridad y otros.
Se puede proporcionar conectividad ampliada al CP4N a través de módulos de expansión de puerto de control Crestron, puentes de Ethernet a Cresnet, módulos de E/S de Ethernet cableados, módulos de E/S de red inalámbrica o puertas de enlace inalámbricas de red infiNET EX® (todos se venden por separado).
Supervisión y programación de la sala de fusión Crestron
Crestron Fusion proporciona una plataforma integrada para crear edificios inteligentes que ahorran energía y mejoran la productividad de los trabajadores. Como parte de una red administrada completa en una empresa corporativa, campus universitario, centro de convenciones o cualquier otra instalación, el CP4N funciona con Crestron Fusion para permitir la programación, el monitoreo y el control remotos de salas y tecnología desde una mesa de ayuda central o una aplicación móvil. . También permite a las organizaciones reducir el consumo de energía al rastrear el uso en tiempo real y automatizar el control de AV, iluminación, cortinas y HVAC. Para obtener más información sobre Crestron Fusion, visite www.crestron.com/fusion.
Aprovisionamiento y gestión de la nube XiO
Los sistemas de control de la serie 4 aprovechan la potencia y la flexibilidad de los servicios XiO Cloud, lo que permite a los usuarios aprovisionar, monitorear y administrar de forma remota los dispositivos Crestron en una red empresarial. XiO Cloud se puede utilizar para configurar y cargar programas en el sistema de control antes de que se reciba, lo que hace que el sistema de control sea completamente funcional tan pronto como se conecte a la red. XiO Cloud se basa en la plataforma de software Microsoft® Azure® y utiliza la tecnología Azure IoT Hub líder en la industria de Microsoft. XiO Cloud permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos en el tiempo que antes tomaba administrar solo uno. A diferencia de otras soluciones en la nube basadas en máquinas virtuales, los servicios de Azure brindan escalabilidad ilimitada para adaptarse a las necesidades cada vez mayores de una empresa. Para obtener más información, visite www.crestron.com/xiocloud.
Seguridad de nivel empresarial mejorada
El CP4N es un procesador de control de clase empresarial que puede implementarse en cientos de espacios y configurarse fácilmente mediante un navegador web, el software Crestron Toolbox™ o XiO Cloud. Emplea protocolos de seguridad de red estándar, incluido el control de acceso a la red 802.1X, la autenticación del servicio Active Directory®, SSH, TLS y HTTPS para garantizar la confiabilidad y el cumplimiento de las políticas de TI de su organización.
El CP4N está configurado para cumplir con los estándares de seguridad mejorados de Crestron desde el primer momento. El CP4N se envía con la autenticación habilitada y requiere que se cree una cuenta de administrador antes de otorgar acceso a las interfaces de control y configuración del dispositivo.
Compatibilidad con SNMP V3
El soporte SNMP V3 integrado permite la integración con software de administración de TI de terceros, lo que permite a los administradores de red administrar y controlar los sistemas Crestron en la red en un formato compatible con TI.
Soporte BACnet
El soporte nativo para el protocolo de comunicación BACnet proporciona una interfaz directa a los sistemas de administración de edificios de terceros a través de Ethernet, lo que simplifica la integración con HVAC, seguridad y otros sistemas. Con BACnet, cada sistema se ejecuta de forma independiente pero se comunica en conjunto en una plataforma. 1
Integración con HomeKit de Apple
El CP4N admite la integración con un sistema de tecnología Apple® HomeKit®. Una vez que el CP4N se empareja con un sistema HomeKit a través de la programación SIMPL, se puede usar un Crestron TSR-310 para controlar los dispositivos Apple compatibles. Se adjunta un código QR de emparejamiento al CP4N que facilita emparejar el sistema de control directamente con la aplicación Apple Home.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |