El DIN-AP4 es un procesador de control seguro y de alto rendimiento con un potente motor de control 4-Series™ diseñado específicamente para aplicaciones de montaje en riel DIN. El DIN-AP4 está diseñado para integrar y automatizar la tecnología dentro de cualquier hogar moderno, edificio comercial o instalación gubernamental en red. El montaje en riel DIN proporciona una solución modular, rentable y que ahorra espacio para configurar sistemas de automatización completos utilizando el DIN-AP4 junto con dispositivos de montaje en riel DIN adicionales de Crestron y de terceros.
Motor de control de la serie 4
Los sistemas de control de la serie 4 vienen equipados con una CPU multinúcleo mejorada, lo que ofrece un aumento considerable de la velocidad y el rendimiento en comparación con los procesadores de control Crestron 3‑Series®. El rendimiento mejorado permite que los sistemas de control de la serie 4 manejen las crecientes demandas de un sistema automatizado avanzado.
Las redes confiables y el control de IP permiten una integración perfecta con otros sistemas y dispositivos, con capacidad de control adicional utilizando pantallas táctiles Crestron, controles remotos inalámbricos y aplicaciones para dispositivos móviles, así como administración remota a través del software Crestron Fusion® y el servicio XiO Cloud®.
Arquitectura de programación modular
El DIN-AP4 proporciona una arquitectura de programación modular para ejecutar hasta diez programas simultáneamente. Los programadores pueden desarrollar y ejecutar programas independientes específicos del dispositivo, lo que permite optimizar cada programa para una función específica y permitir que se realicen cambios en un programa sin afectar todo el sistema.
A través de un complemento completo de puertos de control integrados, el DIN-AP4 se puede integrar con una amplia variedad de equipos de audio, video, iluminación, persianas motorizadas, termostatos, cerraduras de puertas, sensores, sistemas de seguridad y otros.
Red Cresnet
Cresnet proporciona una solución de cableado de red confiable con una configuración simple, que lleva comunicación bidireccional y alimentación de 24 VCC a cada dispositivo conectado a través de un cable de 4 conductores. El DIN-AP4 incluye un par de puertos maestros Cresnet (en paralelo) capaces de admitir aproximadamente 20 dispositivos típicos. Los sistemas más grandes con más de 20 dispositivos se pueden manejar agregando un concentrador de distribución DIN-HUB Cresnet o un puente DIN-CENCN-2 Ethernet a Cresnet. La conectividad para varios tramos de cableado se puede facilitar utilizando uno o más bloques de distribución DIN‑BLOCK Cresnet (todos se venden por separado).
Supervisión y programación de la sala de fusión Crestron
Como parte de una red administrada completa, el DIN-AP4 funciona con Crestron Fusion para permitir la programación, el monitoreo y el control remotos de salas y tecnología desde una mesa de ayuda central o una aplicación móvil. También permite a las organizaciones reducir el consumo de energía al rastrear el uso en tiempo real y automatizar el control de AV, iluminación, cortinas y HVAC. Para obtener más información sobre Crestron Fusion, visite www.crestron.com/fusion.
Aprovisionamiento y gestión de la nube XiO
Los sistemas de control de la serie 4 aprovechan la potencia y la flexibilidad de los servicios XiO Cloud, lo que permite a los usuarios aprovisionar, monitorear y administrar de forma remota los dispositivos Crestron en una red empresarial. XiO Cloud se puede utilizar para configurar y cargar programas en el sistema de control antes de que se reciba, lo que hace que el sistema de control sea completamente funcional tan pronto como se conecte a la red. XiO Cloud se basa en la plataforma de software Microsoft® Azure® y utiliza la tecnología Azure IoT Hub líder en la industria de Microsoft. XiO Cloud permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos en el tiempo que antes tomaba administrar solo uno. A diferencia de otras soluciones en la nube basadas en máquinas virtuales, los servicios de Azure brindan escalabilidad ilimitada para adaptarse a las necesidades cada vez mayores de una empresa. Para obtener más información, visite www.crestron.com/xiocloud.
Seguridad de nivel empresarial mejorada
El DIN-AP4 es un procesador de control de clase empresarial que puede implementarse en cientos de espacios y configurarse fácilmente mediante un navegador web, el software Crestron Toolbox™ o Crestron XiO Cloud. Emplea protocolos de seguridad de red estándar, incluido el control de acceso a la red 802.1X, la autenticación del servicio Active Directory®, SSH, TLS y HTTPS para garantizar la confiabilidad y el cumplimiento de las políticas de TI de su organización.
El DIN-AP4 está configurado para cumplir con los estándares de seguridad mejorados de Crestron desde el primer momento. El DIN-AP4 se envía con autenticación habilitada y requiere que se cree una cuenta de administrador antes de otorgar acceso a las interfaces de configuración y control del dispositivo.
Compatibilidad con SNMP V3
El soporte SNMP V3 incorporado permite la integración con software de administración de TI de terceros, lo que permite a los administradores de red administrar y controlar los sistemas Crestron en la red en un formato compatible con TI.
Soporte BACnet
El soporte nativo para el protocolo de comunicación BACnet proporciona una interfaz directa a los sistemas de administración de edificios de terceros a través de Ethernet, lo que simplifica la integración con HVAC, seguridad y otros sistemas. Con BACnet, cada sistema se ejecuta de forma independiente pero se comunica en conjunto en una plataforma. 1
Integración con HomeKit de Apple
El DIN-AP4 admite la integración con un sistema de tecnología Apple® HomeKit®. Una vez que el DIN-AP4 se empareja con un sistema HomeKit a través de la programación SIMPL, se puede usar un Crestron TSR-310 para controlar los dispositivos Apple compatibles. Se adjunta un código QR de emparejamiento al DIN-AP4 que facilita el emparejamiento del sistema de control directamente con la aplicación Apple Home. 2
Opciones de energía versátiles
El DIN-AP4 se puede alimentar con una fuente de alimentación de 24 V CC (PW‑2407WUL o equivalente, se vende por separado) o a través de PoE (Power over Ethernet). Usando la tecnología PoE, el DIN-AP4 obtiene su energía operativa directamente a través del cableado LAN. Un inyector PoE (PWE‑4803RU) simplemente se conecta en línea con el cable LAN en una ubicación conveniente. Los conmutadores Crestron PoE (CEN‑SW‑POE-5 o CEN‑SWPOE‑16) también se pueden utilizar para proporcionar una solución de red total con PoE integrado. Todos los inyectores y conmutadores PoE se venden por separado.
Montaje en riel DIN
El DIN-AP4 está diseñado para acoplarse a un riel DIN estándar para su instalación en una caja de montaje en pared (serie Crestron DIN‑EN o similar) o en un panel de pared como parte de un sistema de automatización de riel DIN completo.
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |