El HZ2-KPEX es un teclado Horizon® 2 que proporciona control de red inalámbrica infiNET EX® de iluminación, cortinas, audio y otras comodidades en toda la casa. Su diseño combina con toda la línea de atenuadores, interruptores y teclados Horizon, lo que lo convierte en una excelente adición a instalaciones nuevas o modernizadas.
El grabado predeterminado en un conjunto de cinco botones (Estilo 1) se proporciona con HZ2‑KPEX-A, HZ2‑KPEX-W y HZ2‑KPEX-B. El grabado predeterminado incluye un punto simple para proporcionar información e indicar dónde se puede presionar el botón.
Teclado integrado
Al admitir hasta cinco botones en seis configuraciones de botones disponibles, el HZ2‑KPEX se puede configurar para una variedad de aplicaciones. Debido a que el dispositivo está conectado a la red Crestron®, puede funcionar como un teclado para activar acciones remotas.
Grabado de botones
Se utiliza un grabado grabado con láser personalizado para identificar la funcionalidad de cada botón en el conjunto de botones. Cuando se solicita un modelo grabado personalizado, el conjunto del botón grabado se instala en el dispositivo antes de enviarlo. Cree archivos de grabado utilizando Impress, la aplicación Crestron Home Setup, Crestron Home Online Configurator o D3Pro. Si es necesario, el grabado personalizado se puede cambiar hasta que se procese el pedido enviando un correo electrónico a pedidos@crestron.com con el archivo de grabado.
Si el grabado o el ensamblaje del botón no se ha finalizado antes de realizar el pedido, los grabados predeterminados se pueden reemplazar con grabados personalizados enviando un archivo de grabado a pedidos@crestron.com antes de que se envíe el pedido. Si el pedido de grabado actualizado mantiene los mismos tipos de productos y cantidades que el pedido original, se procesará en el orden en que se recibió originalmente.
Para solicitar grabados de repuesto, consulte la página del producto del conjunto de botones GRABADOS HZ2-BTNS.
Los conjuntos de botones sin grabados (modelos EN BLANCO) están disponibles por separado y pueden usarse tal cual o grabarse de forma personalizada por un grabador externo.
Nota: Los dispositivos pedidos con grabado personalizado (modelos GRABADOS) se proporcionan con el conjunto de botones indicado en el pedido de grabado. El conjunto de botones se instala antes del envío y reemplaza el conjunto de botones predeterminado con el grabado predeterminado.
Botones retroiluminados multicolores
Los botones grabados se iluminan mediante la retroiluminación LED RGB del dispositivo. A cada botón se le puede asignar un color de retroiluminación personalizado. La retroiluminación LED proporciona retroalimentación cambiando la intensidad, cambiando el color o parpadeando para mostrar que se está realizando una acción.
El tema de color local establece los colores de todos los botones del dispositivo. Además del tema de color local, a cada botón se le puede asignar un tema de color alternativo. Hay trece temas de colores locales disponibles que incluyen blanco ajustable (el valor predeterminado es blanco cálido), blanco neutro, blanco frío y una variedad de colores comunes. El tema de color local y los temas de colores alternativos se pueden cambiar mediante programación.
Expansión multigang con placas frontales Horizon 2
Instale hasta cuatro dispositivos Horizon® 2 uno al lado del otro en una caja eléctrica multiconexión de EE. UU. con una placa frontal compatible de la serie HZ2‑FP‑G. Cuando se instalan varios dispositivos en una placa frontal de 2, 3 o 4 unidades, los botones de los dispositivos se alinean para formar una superficie de control continua.
Árboles de botones reemplazables en campo
Los conjuntos de botones reemplazables en campo permiten cambios en la función del dispositivo o permiten al cliente usar el sistema antes de finalizar los grabados. El conjunto de botones se puede reemplazar con cualquiera de las seis configuraciones del conjunto de botones HZ2-BTNS y está disponible con grabado personalizado (modelos GRABADOS) o sin grabado (modelos EN BLANCO).
Los conjuntos de botones de la serie HZ2-BTNS y los dispositivos HZ2‑KPEX están disponibles en los siguientes estilos:
Sensor de luz ambiental
Para garantizar una visibilidad óptima en diferentes condiciones de iluminación, la retroiluminación del botón y la intensidad del indicador se ajustan automáticamente según la cantidad de luz ambiental en la habitación.
Montaje en pared estándar
Los teclados Horizon están diseñados para su instalación en una caja eléctrica de pared estándar, lo que los hace perfectos para su instalación en una caja múltiple junto con otros dispositivos Horizon.
Comunicaciones infiNET EX
La tecnología inalámbrica infiNET EX proporciona comunicaciones RF bidireccionales en toda una estructura residencial o comercial sin necesidad de cableado de control físico. Cada dispositivo infiNET EX actúa como un expansor enviando señales de comando a otros dispositivos infiNET EX dentro del alcance (aproximadamente 150 pies (46 m) en interiores) para garantizar confiabilidad y estabilidad.
El dispositivo se comunica con un sistema de control a través de una puerta de enlace inalámbrica Crestron (se vende por separado). Pueden coexistir hasta 100 dispositivos infiNET EX en una red inalámbrica.
Nota: Cualquier dispositivo infiNET EX que proporcione funcionalidad de expansión ampliará efectivamente el alcance de la red inalámbrica más allá del alcance inicial de la puerta de enlace. Los dispositivos infiNET EX que funcionan con baterías no proporcionan funcionalidad de expansión. También está disponible un expansor inalámbrico infiNET EX dedicado (CLW-EXPEX, se vende por separado).
Disponibilidad en regiones
| Europa | Asia | Norteamérica | África | Sudamerica | Oceanía |
|---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganistán | Anguilla | Angola | Argentina | Australia |
Albania | Arabia Saudí | Antigua y Barbuda | Argelia | Bolivia | Estados Federados de Micronesia |
Alemania | Armenia | Aruba | Benín | Brasil | Fiyi |
Andorra | Azerbaiyán | Bahamas | Botsuana | Chile | Guam |
Austria | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isla Norfolk |
Bélgica | Baréin | Belice | Burundi | Ecuador | Islas Cook |
Bielorrusia | Brunéi | Bermudas | Cabo Verde | Guayana Francesa | Islas Marianas del Norte |
Bosnia-Herzegovina | Bután | Canadá | Camerún | Guyana | Islas Marshall |
Bulgaria | Camboya | Caribe Neerlandés | Chad | Islas Malvinas (Falkland Islands) | Islas Pitcairn |
Chipre | Catar | Costa Rica | Comoras | Paraguay | Islas Salomón |
Ciudad del Vaticano | China | Cuba | Congo | Perú | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos |
Croacia | Corea del Norte | Curazao | Costa de Marfil | Surinam | Kiribati |
Dinamarca | Corea del Sur | Dominica | Djibuti | Uruguay | Nauru |
Eslovaquia | Emiratos Árabes Unidos | El Salvador | Egipto | Venezuela | Niue |
Eslovenia | Filipinas | Estados Unidos | Eritrea | Nueva Caledonia | |
España | Georgia | Granada | Esuatini | Nueva Zelanda | |
Estonia | Hong Kong | Groenlandia | Etiopía | Palaos | |
Finlandia | India | Guadalupe | Gabón | Papúa Nueva Guinea | |
Francia | Indonesia | Guatemala | Gambia | Polinesia Francesa | |
Gibraltar | Irak | Haití | Ghana | Samoa | |
Grecia | Irán | Honduras | Guinea | Samoa Americana | |
Guernsey | Isla de Navidad | Islas Caimán | Guinea Ecuatorial | Timor Oriental | |
Hungría | Islas Cocos (Keeling) | Islas Turcas y Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Irlanda | Israel | Islas Vírgenes Británicas | Kenia | Tonga | |
Isla de Man | Japón | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Lesoto | Tuvalu | |
Islandia | Jordania | Jamaica | Liberia | Vanuatu | |
Islas Faroe | Kazajistán | Martinica | Libia | Wallis eta Futuna | |
Italia | Kirguistán | México | Madagascar | ||
Jersey | Kuwait | Montserrat | Malaui | ||
Letonia | Laos | Nicaragua | Malí | ||
Liechtenstein | Líbano | Panamá | Marruecos | ||
Lituania | Macao | Puerto Rico | Mauricio | ||
Luxemburgo | Malasia | República Dominicana | Mauritania | ||
Macedonia del Norte | Maldivas | Saint Barthélemy | Mayotte | ||
Malta | Mongolia | San Cristóbal y Nieves | Mozambique | ||
Moldavia | Myanmar (Birmania) | San Martín | Namibia | ||
Mónaco | Nepal | San Pedro y Miquelón | Níger | ||
Montenegro | Omán | San Vicente y las Granadinas | Nigeria | ||
Noruega | Pakistán | Santa Lucía | República Centroafricana | ||
Países Bajos | Palestina | Sint Maarten | República Democrática del Congo | ||
Polonia | Singapur | Trinidad y Tobago | Reunión | ||
Portugal | Siria | Ruanda | |||
Reino Unido | Sri Lanka | Sahara Occidental | |||
República Checa | Tailandia | Santa Elena | |||
Rumanía | Taiwán | Santo Tomé y Príncipe | |||
Rusia | Tayikistán | Senegal | |||
San Marino | Territorio Británico del Océano Índico | Seychelles | |||
Serbia | Turkmenistán | Sierra Leona | |||
Suecia | Turquía | Somalia | |||
Suiza | Uzbekistán | Sudáfrica | |||
Svalbard y Jan Mayen | Vietnam | Sudán | |||
Ucrania | Yemen | Sudán del Sur | |||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Túnez | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabue |