Publique sus productos
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible
IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    IV-CAMFL-N-W-1B - 1 Beyond Falcon™ Presenter Tracking Camera, ePTZ, 2x Digital Zoom, NDI®|HX Compatible

    Traducido por Google,

    La IV‑CAMFL‑N‑W‑1B es una cámara IP inteligente simple pero potente diseñada para habitaciones de tamaño pequeño a mediano. El IV‑CAMFL‑N‑W‑1B usa detección facial y de movimiento para rastrear y enmarcar automáticamente al presentador. Toda la inteligencia de seguimiento está integrada en la cámara; no se necesita ningún sistema externo. La cámara IV‑CAMFL‑N‑W‑1B admite una sola conexión Ethernet y proporciona alimentación (PoE), monitoreo, control y video NDI®|HX.

    Seguimiento inteligente
    El IV-CAMFL-N-W-1B sigue y encuadra a un presentador hasta 25 pies de distancia sin la interrupción de otros objetos o personas en movimiento. Si el presentador sale de la zona de seguimiento y entra otro presentador, IV-CAMFL-N-W-1B comenzará a rastrear al segundo presentador. Cuando no hay nadie en la zona de seguimiento, la cámara vuelve a una posición inicial especificada.

    Opciones de control manual
    Utilice VISCA sobre IP para controlar la cámara con un sistema de control Crestron®. El software 1B Cam Manager está incluido para una fácil configuración desde una computadora en la red.

    Vídeo de alta calidad
    El IV‑CAMFL‑N‑W‑1B utiliza una vista de sala completa de 4K para realizar un seguimiento inteligente y sin problemas de un presentador. Un sensor CMOS de alta calidad permite que la cámara produzca una resolución de video de hasta 1080p60.

    Cambio silencioso y rápido entre preajustes
    Se pueden configurar hasta 256 preajustes combinados de panorámica, inclinación y zoom. La cámara se moverá digitalmente al punto predeterminado seleccionado. Dado que el IV‑CAMFL‑N‑W‑1B utiliza tecnología PTZ digital, el cambio entre preajustes es silencioso.

    NDI|HX para video en red de alta calidad
    NDI|HX admite una configuración de IP eficiente y flexible con otros dispositivos habilitados para NDI en red. NDI|HX permite una fácil instalación y escalabilidad con una sola extracción de red.

    Control manual opcional
    Con el seguimiento automático desactivado, la cámara funciona como una cámara PTZ estándar y se puede controlar a través de USB o IP.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Automatically tracks the presenter
      • Uses advanced AI tracking technology
      • Optimal for small to medium sized rooms
      • Up to 1080p60 resolution output from a 4K ePTZ camera
      • Locks on a single presenter, not distracted by others
      • Single Ethernet connection provides power (PoE), monitoring, control, and NDI®|HX compatible video
      • Smooth tracking and quiet operation
      • Optional manual control for digital PTZ camera functionality
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIV-CAMFL-N
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosIntelligent Video
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.99
    • Ancho (pulgadas)5.87
    • Profundidad (pulgadas)2.28
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)0.92
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment