Publique sus productos
DM-NVX-DIR-160 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 160 Endpoints

DM-NVX-DIR-160 - DM NVX Director™ Virtual Switching Appliance, 160 Endpoints

Traducido por Google,

El DM® XiO Director, modelo DM-XIO-DIR-160, es un dispositivo de red de nivel empresarial que facilita la configuración, el control y la gestión de una red AV a gran escala. Usando codificadores/decodificadores DM NVX, Crestron® ofrece la solución más versátil y escalable de la industria para distribuir video 4K60 4:4:4 HDR a través de una red IP. XiO Director proporciona un medio para administrar grandes redes de dispositivos DM NVX, enrutar señales AV y simplificar la integración con uno o más sistemas de control Crestron.

Conmutador Virtual DM®
XiO Director emula virtualmente la funcionalidad de una matriz de conmutación DigitalMedia™ basada en hardware tradicional, enrutando señales AV de transmisión 4K de alta calidad en una habitación, edificio o campus. El modelo DM-XIO-DIR-160 admite un total de 160 dispositivos de punto final que consisten en codificadores y decodificadores DM NVX. Se pueden implementar varias unidades XiO Director, con la capacidad de enrutar señales entre unidades como conmutadores de hardware [1], manejando fácilmente incluso la empresa corporativa más grande, universidad, gobierno, militar, médico, transporte, deportes, entretenimiento, hospitalidad, juegos, o aplicación minorista.

Configuración sencilla y flexible
La configuración del sistema no podría ser más sencilla. XiO Director descubre automáticamente cada punto final DM NVX en la red y permite que cada punto final se asigne como una entrada o salida lógica dentro de un "dominio". Un dominio es una agrupación lógica de terminales que funcionan juntos como una sola entidad de conmutación, lo que permite organizar y controlar salas individuales y otros subsistemas de forma independiente. Es como tener varias matrices de conmutación independientes en un solo espacio de rack. XiO Director elimina efectivamente la necesidad de conmutadores físicos en cada habitación, reemplazándolos con el equivalente virtual que se ejecuta en la red AV.
Nota: El DM-XIO-DIR-160 admite un máximo de 20 dominios. Para sistemas más grandes, use varias unidades o use el modelo DM-XIO-DIR-ENT, que admite 240 dominios e incluye características adicionales de "empresa". Consulte la hoja de especificaciones de DM-XIO-DIR-ENT para obtener más información.

Fácil configuración y control basados en la web
XiO Director proporciona una interfaz de usuario intuitiva basada en la web para facilitar la configuración del sistema, el enrutamiento de señales y el diagnóstico integral de la red AV completa. Cada dominio y punto final, así como las entradas y salidas de cada punto final, se pueden designar con un nombre fácil de usar. Navegar por todo el sistema es fácil usando el cuadro de búsqueda [1] para encontrar rápidamente dominios, terminales, entradas y salidas por nombre o dirección. También se proporciona una pantalla de descripción general del sistema, que muestra el estado de la señal de audio y video para cada entrada y salida en un diseño gráfico que es fácil de ver y navegar.

Características clave

  • Configuración, administración y enrutamiento de señales integrales del sistema AV en red
  • Emula una matriz de conmutación tradicional basada en hardware
  • Funciona con codificadores y decodificadores Crestron® DM® NVX
  • Admite 160 puntos finales y 20 dominios
  • Permite la agrupación de puntos finales en hasta 20 subsistemas independientes
  • Totalmente escalable para redes de cualquier tamaño
  • Interfaz gráfica de usuario intuitiva basada en la web
  • Interfaz del sistema de control Ethernet
  • Control totalmente programable de matrices virtuales y puntos finales físicos
  • Detección automática de dispositivos de punto final
  • Herramientas de búsqueda y nombres personalizados
  • Fácil diagnóstico y visualización del estado de la señal
  • Importación/exportación de archivos de mapas de dispositivos XML
  • Registro incorporado
  • Cuatro puertos LAN Gigabit Ethernet
  • Montable en rack de 19” de espacio único
  • Fuente de alimentación interna universal 100-240V

1. La navegación del cuadro de búsqueda y la capacidad de enrutar señales entre unidades son características futuras que se habilitarán a través de la actualización del firmware.

Especificaciones
  • Device Support

    Endpoints - Supports 160 DM NVX devices, each configured as an encoder or decoder
    Domains - Supports 20 domains (allows grouping of endpoints in up to 20 individual subsystems)

    Communications
    Ethernet - 10/100/1000 Mbps, auto-switching, auto-negotiating, auto-discovery, full/half duplex, TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL, TLS, SSH, IPv4 or IPv6, HTTPS web browser setup and control, Crestron control system integration
    DM NVX (via Ethernet) - HDCP 2.2, AES audio/video content encryption, RTP, RTSP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022, FEC (Forward Error Correction)

    Connectors
    MGMT (front) - (1) 8-pin RJ45 connector, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet port for hardware management
    USB 2.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, black; USB 2.0 host ports for factory use only
    USB 3.0 (front) - (2) USB Type A connectors, female, blue; USB 3.0 host ports for factory use only
    LAN 1 – 4 (front) - (4) 8-pin RJ45 connectors, shielded, female; 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet ports for web browser, endpoint, and control traffic
    100-240V~ 2-4A 50/60Hz (rear) - (1) IEC 60320 C14 main power inlet; Mates with removable power cord, included

    Controls & Indicators
    MSG - (1) Blue LED, identifies the device when "unit identification" is initiated
    LAN 1 – 2 - (2) Green LEDs, each indicates Ethernet activity on the corresponding LAN port
    DISK - (1) Yellow LED, indicates SSD activity
    PWR - (1) Green LED, indicates the unit is powered on
    RESET - (1) Recessed pushbutton, initiates a hard reset
    Power Button - (1) Pushbutton, initiates boot up or shutdown
    MGMT - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED; indicates Ethernet activity, speed, and link status for the management LAN port
    LAN 1 – 4 - (1) Amber LED & (1) bi-color green/orange LED per each of (4) ports; each pair indicates Ethernet activity, speed, and link status for the corresponding LAN port

    Power
    Main Power - 4 Amps @ 100-120 Volts AC, 50/60 Hz; 2 Amps @ 220-240 Volts AC, 50/60 Hz
    Power Consumption - 35 Watts at 100% CPU usage and fan speed

    Environmental
    Operating Temperature - 50° to 95° F (10° to 35° C)
    Operating Humidity - 8% to 90% RH (non-condensing)
    Non-Operating Temperature - -40° to 158° F (-40° to 70° C)
    Non-Operating Humidity - 5% to 95% RH (non-condensing)
    Heat Dissipation - 119.4 BTU/hr

    Construction
    Chassis - Metal, black finish; vented front, rear, and sides; variable speed fan cooled
    Mounting - Freestanding or 1 RU 19-inch rack-mountable (rack ears included)

    Dimensions
    Height - 1.72 in (44 mm)
    Width - 17.21 in (437 mm) without rack ears; 19.00 in (483 mm) with rack ears
    Depth - 10.49 in (267 mm) without rack ears

    Compliance
    IC, CE, FCC Part 15 Class B digital device

    1. Search box navigation and the ability to route signals between units are future features that will be enabled via firmware update.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-DM-NVX-DIR-160
  • Familia de productoVideo
  • Grupo de productosDigitalMedia Streaming Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.72
  • Ancho (pulgadas)17.21
  • Profundidad (pulgadas)10.49
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enTaiwán
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • Código ETIMEC001634
  • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
  • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08
  • Descripción Uniclass 2015Audio and visual source products
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniClass Audio Visual Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
Åland
Afganistán
Anguilla
Angola
Argentina
Australia
Albania
Arabia Saudí
Antigua y Barbuda
Argelia
Bolivia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Aruba
Benín
Brasil
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Bahamas
Botsuana
Chile
Guam
Austria
Bangladesh
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Belice
Burundi
Ecuador
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Bermudas
Cabo Verde
Guayana Francesa
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Canadá
Camerún
Guyana
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Caribe Neerlandés
Chad
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Costa Rica
Comoras
Paraguay
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Cuba
Congo
Perú
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Curazao
Costa de Marfil
Surinam
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Dominica
Djibuti
Uruguay
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
El Salvador
Egipto
Venezuela
Niue
Eslovenia
Filipinas
Estados Unidos
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Granada
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Groenlandia
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Guadalupe
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Guatemala
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Haití
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Honduras
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Islas Caimán
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Islas Turcas y Caicos
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Islas Vírgenes Británicas
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Jamaica
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Martinica
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
México
Madagascar
Jersey
Kuwait
Montserrat
Malaui
Letonia
Laos
Nicaragua
Malí
Liechtenstein
Líbano
Panamá
Marruecos
Lituania
Macao
Puerto Rico
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
República Dominicana
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Saint Barthélemy
Mayotte
Malta
Mongolia
San Cristóbal y Nieves
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
San Martín
Namibia
Mónaco
Nepal
San Pedro y Miquelón
Níger
Montenegro
Omán
San Vicente y las Granadinas
Nigeria
Noruega
Pakistán
Santa Lucía
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
Sint Maarten
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Trinidad y Tobago
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue