Publique sus productos
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine
DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine

    DM-DGE-200-C - Digital Graphics Engine

    Traducido por Google,
    El motor de gráficos digitales DM-DGE-200-C transforma una pantalla táctil HD o Ultra HD en un controlador Crestron® avanzado. Con la tecnología Crestron Smart Graphics™, el DM-DGE-200-C permite la creación de un entorno gráfico completamente personalizado que combina controles avanzados para audio y video, iluminación, persianas, HVAC, seguridad y otras funciones con pantalla de video de doble ventana. , anotación, comentarios de audio y navegación web. Su diseño de montaje en superficie de bajo perfil permite una instalación discreta detrás de una pantalla plana, debajo de una mesa o dentro de un atril o estante para equipos. Alternativamente, el DM-DGE-200-C ofrece una solución mejorada de presentación y productividad para salas de reuniones y espacios de reunión utilizando la tecnología Crestron PinPoint™ UX. Sin necesidad de una pantalla táctil ni ningún otro control o programación, PinPoint UX aprovecha la pantalla de la sala para crear un espacio de reunión inteligente perfectamente integrado como parte de una empresa completa gestionada por Crestron Fusion® Cloud. El DM-DGE-200-C cuenta con una salida HDMI® compatible con 4K UHD para la conexión al dispositivo de visualización e incluye un puerto USB HID para entrada táctil, mouse y/o teclado. Se proporcionan puertos de control adicionales para permitir el control del dispositivo de visualización y otros equipos.[1,2] Una sola entrada HDMI permite conectar y mostrar en la pantalla un portal de presentación inalámbrico AirMedia® u otra fuente de video de alta definición. Se incluye una entrada DM 8G+® para admitir fuentes 4K UHD y DCI 4K conectadas a un transmisor o conmutador DM®.[3] Además, las señales de transmisión de video H.264 se pueden recibir a través de una conexión Ethernet de alta velocidad.[4] Ethernet también proporciona la interfaz para un sistema de control Crestron, que se requiere para aplicaciones de control OSM y pantalla táctil.[5] PinPoint™ UX El DM-DGE-200-C lleva cualquier dispositivo de pantalla de sala de reuniones o espacio de reunión a un nivel superior, mejorando su usabilidad y eliminando la necesidad de cualquier otro equipo AV o de control en la sala. La tecnología PinPoint UX incorporada funciona con Crestron Fusion Cloud y la aplicación PinPoint para brindar un espacio de reunión inteligente que recibe a los asistentes con información útil en pantalla y facilita la presentación BYOD sin la necesidad de una pantalla táctil, un panel de botones o un control remoto. A medida que los asistentes ingresan a la sala, la pantalla de bienvenida personalizada brinda detalles esenciales sobre la reunión programada actual junto con instrucciones simples para guiar a los presentadores a través de la conexión de sus dispositivos móviles y el inicio de la presentación. A medida que avanza la reunión, aparecen notificaciones suaves periódicamente para indicar cuánto tiempo queda en la reunión y qué está programado a continuación para la sala. Los mensajes emergentes también pueden aparecer de forma destacada en la pantalla, enviados desde Fusion, en caso de una emergencia u otro anuncio importante. Con PinPoint UX, el funcionamiento del sistema es esencialmente invisible. Simplemente conectando una computadora portátil, tableta u otra fuente de presentación, las entradas de video cambian y la pantalla se enciende (si aún no está encendida). Las fuentes se pueden conectar a través de una interfaz con cable o de forma inalámbrica a través de Crestron AirMedia.[6] La pantalla también se puede programar para que se encienda y apague a horas determinadas. El estado de la pantalla y de cualquier dispositivo conectado se informa a Fusion para permitir la supervisión y el registro del uso del equipo y la notificación si un dispositivo está apagado o desconectado. La instalación y configuración completas de PinPoint UX se realizan a través de una interfaz de navegador web simple o a través de Fusion, con la capacidad de configurar muchos dispositivos PinPoint UX a la vez a través de la red. Nota: PinPoint UX se puede utilizar sin Crestron Fusion Cloud para proporcionar una solución de presentación de sala de reuniones independiente y sencilla con pantalla de bienvenida personalizable y funcionamiento automático. PinPoint UX también admite la integración directa con Microsoft® Exchange Server. Interfaz de pantalla táctil Para las aplicaciones tradicionales de control de pantalla táctil, el DM-DGE-200-C se empareja perfectamente con una pantalla táctil Crestron TSD-2220 HD para ofrecer un panel de control de pantalla táctil de alta definición de 21,5” que es ideal para automatización del hogar, multimedia corporativa presentaciones y aplicaciones de centro de comando. Las pantallas táctiles de terceros de diferentes tamaños se pueden usar con el DM-DGE-200-C para cumplir con una gama de soluciones de control, colaboración, visualización de video y quiosco interactivo. El DM-DGE-200-C actualmente admite resoluciones de pantalla Full HD 1080p60 (1920x1080@60Hz) o 4K UHD (3840x2160@30Hz). La capacidad del menú en pantalla (OSM) de la interfaz OSM ofrece una alternativa al control de la pantalla táctil, lo que permite que aparezca un menú de control totalmente personalizable en cualquier televisor o pantalla de video, con una navegación simple proporcionada usando el mismo control remoto portátil Crestron que controla el televisor. También se puede utilizar un ratón USB. El DM-DGE-200-C ofrece impresionantes gráficos de menú que aparecen discretamente en el borde de la pantalla junto con la imagen de video, lo que le permite ajustar rápidamente la configuración de control de iluminación y clima, bajar las persianas, verificar el estado del sistema de seguridad y bloquear o desbloquear la puerta principal sin interrumpir la película o el programa de televisión que está viendo. Los mensajes de alerta detallados también pueden aparecer en la pantalla en caso de alarma de seguridad, timbre u otro evento. Incluso puede abrir una ventana de cámara de transmisión en vivo para ver quién está en la puerta o en el camino de entrada. Smart Graphics™ El DM-DGE-200-C utiliza Smart Graphics para brindar la mejor experiencia de usuario y el máximo valor al permitir la creación de interfaces de usuario ricas dinámicamente con una eficiencia increíble y una funcionalidad sin igual. Con Smart Graphics, los programadores pueden integrar rápidamente controles fluidos impulsados por gestos, comentarios animados, metadatos enriquecidos, aplicaciones y widgets integrados y video de movimiento completo para una experiencia de pantalla táctil sumamente atractiva y ultra intuitiva. Crestron Smart Graphics ofrece estas mejoras y más: Botones gráficos atractivos, controles deslizantes, perillas e indicadores que son intuitivos y divertidos de usar Efectos cinéticos para mejorar la sensación de realismo, con listas y barras de herramientas que se desplazan con impulso con solo tocar un yema del dedo Arrastra y suelta objetos que encajan en su lugar, lo que ofrece una manera fácil de cambiar de fuente Widgets del tablero para personalizar la pantalla táctil con relojes, clima, noticias y otra información [7] Un protector de pantalla de ahorro de energía que puede mostrar la hora, temperatura y otro contenido de texto con un nivel de brillo reducido Temas personalizables que permiten una apariencia completamente diferente para cada usuario, evento o temporada SmartObjects® completamente desarrollados que permiten un control sofisticado sobre dispositivos complejos con una programación mínima Una apariencia y sensación consistentes en todo el tacto pantallas de distintos tamaños Notas: 1. Cuando se utiliza la aplicación PinPoint UX sin un sistema de control, el puerto COM RS-232 integrado admite el control básico de encendido/apagado l de un solo dispositivo de visualización y el puerto IR no se utiliza. Los puertos COM e IR se pueden utilizar para aplicaciones de control totalmente personalizables mediante la integración con un sistema de control Crestron con programación personalizada. 2. Cuando se utiliza la aplicación PinPoint UX sin un sistema de control, se puede utilizar CEC en la salida HDMI para proporcionar un control básico de encendido/apagado de un solo dispositivo de visualización. CEC se puede utilizar a través de cualquier puerto HDMI para aplicaciones de control totalmente personalizables a través de la integración con un sistema de control Crestron con programación personalizada. 3. Cuando se utiliza la aplicación PinPoint UX sin un sistema de control, si se conecta un transmisor DM 8G+, la capacidad de conmutación de entrada del transmisor se limita al modo de conmutación automática y los puertos de control del transmisor están desactivados. La funcionalidad del puerto de control y conmutación manual en el transmisor requiere un sistema de control con programación personalizada. La funcionalidad del puerto de control no es compatible en absoluto con un transmisor DM-TX-4K-100-C-1G. 4. Admite hasta dos entradas de transmisión de video simultáneas con una tasa de bits total combinada máxima de 25 Mbps. La entrada de transmisión de video no es compatible con la aplicación PinPoint UX a menos que esté conectado a un sistema de control Crestron con programación personalizada. 5. Cuando se conecta a un conmutador DM a través de DM 8G+, el DM-DGE-200-C puede obtener su conexión LAN a través del conmutador pero no recibe una dirección IP en la red privada del conmutador. Por lo tanto, requiere una dirección IP en la LAN del cliente. 6. La compatibilidad con presentaciones inalámbricas AirMedia requiere una LAN inalámbrica y la adición de un portal de presentación AirMedia, modelo AM-101, que se vende por separado. 7. La navegación web, la información meteorológica y algunas otras funciones requieren una conexión a Internet. 8. La longitud máxima del cable para DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) depende del tipo de cable, la resolución de la señal de video y las capacidades de cada dispositivo conectado. Consulte la tabla "Longitudes máximas de cable del DM 8G+" para obtener una descripción detallada. Se recomiendan cables y conectores blindados para protegerse contra el ruido eléctrico ambiental impredecible que puede afectar el rendimiento en resoluciones superiores a 1080p. Consulte la Guía de diseño de Crestron DigitalMedia, doc. #4546 para las pautas de diseño del sistema DM. Todos los alambres, cables, transmisores y otros dispositivos se venden por separado. 9. La señal de audio de cualquier fuente conectada a la entrada HDMI o DM pasa a través de la salida HDMI sin procesamiento, mezcla, control de volumen o control de silencio. 10. La señal de entrada de video HDMI no se puede reducir en más de 4x. Por ejemplo, una señal de fuente de 1920x1080 puede mostrarse con un tamaño no inferior a 480x270 píxeles. 11. Las conexiones HDMI requieren un adaptador o cable de interfaz adecuado para admitir una señal DVI o DisplayPort de modo dual. Los cables de interfaz CBL-HD-DVI están disponibles por separado.
    Especificaciones
    • Features Summary Of Features Touch screen graphics engine for the Crestron® TSD-2220 or a third-party USB HID compliant touch screen Also supports OSM applications without a touch screen PinPoint™ UX feature delivers an automated enterprise meeting room solution managed by Crestron Fusion® Cloud (coming soon!) HDMI® output supports Full HD 1080p60 and 4K Ultra HD (3840x2160@30Hz) display resolutions Displays dual-window or full screen video from HDMI, DM 8G+®, and H.264 streaming inputs [4,10] Supports video input resolutions up to 4K UHD and DCI 4K via DM 8G+ or up to 1080p60 via HDMI Receives H.264 streaming video signals up to 1080p60/25Mpbs [4] DM 8G+ input supports cable lengths up 330 ft (100 m) [8] HDCP 2.2 and 1.4 compliant Crestron Smart Graphics™ Built-in annotation capabilities Customizable audio feedback Built-in web browsing On-screen multi-language keyboard Customizable screensaver USB 2.0 port supports most USB HID compliant touch screens, mice, and keyboards High-speed 10/100 Ethernet LAN port Enables device control via CEC, IR, and RS-232 [1,2] 100-240V universal power pack included Compact, surface-mountable form factor fits in tight spaces Notes: 1. When using the PinPoint UX application without a control system, the onboard RS-232 COM port supports basic on/off power control of a single display device and the IR port is not utilized. The COM and IR ports may all be utilized for fully-customizable control applications through integration with a Crestron control system with custom programming. 2. When using the PinPoint UX application without a control system, CEC may be utilized at the HDMI output to provide basic on/off power control of a single display device. CEC may be utilized through either HDMI port for fully-customizable control applications through integration with a Crestron control system with custom programming. 4. Supports up to two simultaneous streaming video inputs with a maximum combined total bitrate of 25 Mbps. Streaming video input is not supported using the PinPoint UX application unless connected to a Crestron control system with custom programming. 8. The maximum cable length for DigitalMedia 8G+ (DM 8G+) is dependent upon the type of cable, resolution of the video signal, and capabilities of each connected device. Refer to the “DM 8G+ Maximum Cable Lengths” table for a detailed overview. Shielded cable and connectors are recommended to safeguard against unpredictable environmental electrical noise which may impact performance at resolutions above 1080p. Refer to the Crestron DigitalMedia Design Guide, Doc. #4546 for DM system design guidelines. All wire, cables, transmitters, and other devices are sold separately. 10. The HDMI video input signal cannot be downscaled by more than 4x. For instance, a 1920x1080 source signal can be displayed no smaller than 480x270 pixels.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-dm-dge-200-c
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosVideo Processors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)203
    • Ancho (mm)236
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    • Peso Neto (kg)0.726
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Código ETIMEC001634
    • Nombre ETIMAudio/video transmitting system
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descripción Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment