Publique sus productos
GLS-PART-CN - Partition Sensor
GLS-PART-CN - Partition Sensor

    GLS-PART-CN - Partition Sensor

    Traducido por Google,
    El GLS-PART-CN es un elegante sensor de partición de montaje en superficie que utiliza la confiable red cableada Cresnet® para energía y comunicaciones. Diseñado teniendo en cuenta los entornos de hostelería, este sensor de fácil instalación utiliza un haz de infrarrojos (IR) para detectar la posición de las particiones móviles dentro de un espacio. La intensidad de la señal del haz IR es ajustable y cuenta con una distancia de detección de hasta cuatro pies, lo que convierte al GLS-PART-CN en un sensor de partición versátil con una precisión de detección optimizada. Tres LED en la unidad brindan información de un vistazo sobre el estado de energía del sensor, las comunicaciones y la detección de particiones. El GLS-PART-CN ofrece opciones de montaje para habitaciones con techos acabados o de tejas colgantes. El GLS-PART-CN tiene salidas enchufables y retardos de tiempo incorporados. Además, el sensor de partición se conecta fácilmente a través de Cresnet® a un procesador de control Crestron para gestionar entornos de salas divisibles. Cresnet El GLS-PART-CN utiliza la confiable red cableada Cresnet para la comunicación entre dispositivos. Cresnet proporciona una solución simple para configurar y cablear sensores como parte de cualquier sistema Crestron completo. Cresnet es la columna vertebral de comunicaciones para atenuadores de iluminación, teclados, persianas, termostatos y muchos otros dispositivos de Crestron. Este bus flexible de 4 hilos proporciona comunicaciones de datos y alimentación de 24 voltios CC para todos los dispositivos de la red Cresnet. Instalación versátil El GLS-PART-CN tiene un acabado blanco y puede montarse directamente en techos acabados. Para techos de tejas colgantes, el GLS-PART-CN se instala en una caja eléctrica de 3-1/2 pulgadas de profundidad de 1 grupo. En ambos casos, se puede usar una placa frontal de estilo decorador[1] para hacer coincidir el GLS-PART-CN con el color de la habitación. Solo unos 20 mm de GLS-PART-CN son visibles después de la instalación, lo que lo convierte en una adición discreta a una habitación. Salida digital Este elegante sensor ofrece una versatilidad sin igual a través de una salida adicional en el bloque de terminales, que se puede utilizar como un método alternativo de integración con Crestron Control System® u otro sistema. El quinto pin del conector Cresnet proporciona una salida de 24 voltios, 10 mA o un cierre a tierra, perfecto para la conexión con un Versiport o un puerto de entrada digital. Notas: 1. Se vende por separado.
    Especificaciones
    • Features Summary Of Features Sleek, compact design Adjustable infrared beam for high accuracy Sensing distance of up to 4 feet Cresnet® for power and communications Crestron® control system integration via Cresnet Digital output provides either a 24 Volt, 10 mA output or a closure to ground Visible LED display that indicates sensor status
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-gls-part-cn
    • Familia de productoLighting & Environment
    • Grupo de productosSensors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)57
    • Ancho (mm)106
    • Profundidad (mm)34
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Elemento eléctrico
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215