Publique sus productos
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface
TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    TSD-2220 - Touch Screen User Interface

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El TSD-2220 es una pantalla táctil capacitiva Full HD de 21,5" (546 mm) que se puede utilizar con los motores gráficos digitales Crestron® DGE-100 o DM-DGE-200-C (ambos se venden por separado) para proporcionar un potente toque solución de control de pantalla. Admite resoluciones de entrada de hasta 4K60 UHD (3840x2160@60Hz) a través de una única entrada HDMI®. Se puede instalar utilizando una variedad de accesorios de montaje compatibles con VESA, incluidos soportes de montaje en pared, soportes de escritorio y brazos articulados. El TSD-2220 es compatible con soportes VESA de 100 x 100 mm y VESA de 200 x 100 mm (no incluidos) Hay disponible una solución de montaje empotrado en la pared del proveedor externo Wall-Smart™ (www.wall-smart.com ). Notas: 1. La entrada HDMI requiere un adaptador o cable de interfaz adecuado para admitir una señal DVI. Los cables de interfaz CBL-HD-DVI están disponibles por separado.
    Especificaciones
    • Features Summary Of Features High-Definition 21.5" widescreen touch display Full HD 1920 x 1080 display resolution Built-in 4K UHD downscaling HDCP 2.2 compliant Multi-touch capacitive touch screen Ultra wide 178 degree viewing angles Built-in stereo speakers Slim, rugged design IP65 dust proof and water resistant Rear connector cover VESA 100x100 or 200x100 mountable CEC controllable power, volume, and brightness Designed for use with a DGE-100 or DM-DGE-200-C Digital Graphics Engine 100-240V universal power pack included Third-party flush wall mount kit available Notes: 1. The HDMI input requires an appropriate adapter or interface cable to accommodate a DVI signal. CBL-HD-DVI interface cables are available separately.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacrestron-tsd-2220
    • Familia de productoControl Surfaces
    • Grupo de productosTouch Screens
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.34
    • Ancho (pulgadas)20.37
    • Profundidad (pulgadas)1.82
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)9.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Código ETIMEC000678
    • Nombre ETIMRemote control
    • Nombre UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
    • Descripción Uniclass 2015Touch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl System Consoles
    • Número OmniClass23-27 13 13 11
    • Título OmniClass Building Automated Control Panels