El conmutador y receptor AV multiformato Crestron® HD-RX-4K-510-CE proporciona capacidades de presentación de audio y conmutación de video HDMI® mejoradas en áreas como salas de conferencias y aulas. Compatible con todos los transmisores DM Lite™, el HD-RX-4K-510-CE proporciona tres entradas DM Lite para conectar hasta tres transmisores. Un cable de par trenzado CATx (CAT5e o superior) conecta un transmisor al HD-RX-4K-510-CE para la transmisión de señales HDMI. Para resoluciones de hasta 2K, la distancia máxima de transmisión es de 230 pies (70 m). Para resoluciones más altas de hasta 4K, la distancia máxima de transmisión es de 130 pies (40 m).1
NOTA: La energía se transmite a través del cable CATx que conecta el HD-RX-4K-510-CE a un transmisor DM Lite. El HD-RX-4K-510-CE puede alimentar tres transmisores simultáneamente.
Además de las tres entradas DM Lite, el HD-RX-4K-510-CE proporciona dos entradas HDMI que se pueden conectar a fuentes AV locales.
Conmutación automática de entradas
El cambio automático entre las entradas DM Lite y HDMI puede ocurrir en función de la última entrada conectada. El comportamiento de conmutación se puede configurar mediante la interfaz web o se puede programar mediante un sistema de control Crestron. Además, los botones de selección de entrada en el panel frontal del HD-RX-4K-510-CE permiten seleccionar manualmente la entrada deseada.
Salida HDMI con escalador 4K
Una sola salida HDMI con un escalador incorporado se conecta a una pantalla u otro dispositivo con una entrada HDMI.2 Las resoluciones de entrada se escalan automáticamente para coincidir con la resolución nativa del dispositivo de visualización, lo que da como resultado una calidad de imagen óptima. Para aplicaciones que requieren una gestión EDID completa, la interfaz web se puede utilizar para garantizar que cada entrada se muestre en su resolución y formato óptimos. Se admiten resoluciones de entrada de hasta 4K60 4:2:0.
Capacidades de audio mejoradas
El HD-RX-4K-510-CE incluye un amplificador integrado que puede controlar un par de altavoces estéreo de 4 u 8 ohmios (25 W por canal). El HD-RX-4K-510-CE también proporciona capacidad de mezcla de audio 6x2. El audio LPCM de 2 canales HDMI integrado se puede extraer de la entrada DM Lite o HDMI seleccionada y combinarse con las cinco entradas de audio analógicas (LINE 1, LINE 2, MIC 1, MIC 2 y AUX). Se pueden realizar ajustes de ganancia y silencio en cada una de las seis entradas que se mezclan. El audio mezclado se transmite luego como dos salidas de audio: una salida de mezclador AUX 1, ALTAVOZ, HDMI reflejada y una salida AUX 2. Los ajustes del mezclador de audio, como el volumen y el control de silencio, se pueden configurar para cada una de las dos salidas de forma independiente.
Control del dispositivo
Equipado con puertos de control integrados, el HD-RX-4K-510-CE puede controlar varios dispositivos en una habitación. El puerto COM (RS-232) y CEC sobre la salida HDMI pueden permitir que el dispositivo de visualización se encienda o apague automáticamente sin el uso de un sistema de control. Con el uso de un sistema de control, el puerto IR también puede controlar el dispositivo de visualización. Se proporcionan dos puertos de relé para controlar una pantalla de proyección y otros equipos activados por cierre de contacto de bajo voltaje. Dos puertos de E/S Versiport permiten la integración de dispositivos como sensores de potencia y detectores de movimiento. Una conexión de puerto Ethernet a una LAN también proporciona control al permitir el uso de la interfaz web integrada, así como la conexión a un sistema de control.
NOTA: Los puertos IR, COM y Ethernet no se pueden usar para extender señales a través de una conexión DM Lite.
Compatibilidad con la tecnología .AV Framework™
Además de una interfaz web integrada y la programación del sistema de control, la tecnología .AV Framework integrada de los sistemas de control MPC3-201 y MPC3-302 se puede utilizar para controlar el HD-RX-4K-510-CE como un conmutador (Para obtener información sobre la tecnología .AV Framework, visite www.crestron.com/avframework).
Soporte de servicio Crestron XiO Cloud™
El HD-RX-4K-510-CE es compatible con el servicio Crestron XiO Cloud, que es una plataforma basada en IoT (Internet de las cosas) para el aprovisionamiento, el monitoreo y la administración remota de dispositivos Crestron en una empresa o en una base de clientes completa. El servicio permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar miles de dispositivos en la cantidad de tiempo que normalmente llevaría administrar un solo dispositivo. Para obtener más información, visite www.crestron.com/xiocloud.
Diseño compacto
De diseño compacto, el HD-RX-4K-510-CE puede montarse en una superficie plana, como una pared, o sujetarse a la parte inferior de una mesa.