Publique sus productos
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount
HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount

    HD-TX-301-C-E - DM Lite – HDMI® over CATx Transmitter & 3x1 Auto-Switcher w/2x HDMI plus VGA & Analog Audio, Surface Mount

    Traducido por Google,

    El HD-TX-301-CE es un transmisor DM Lite de montaje en superficie diseñado para emparejarse con un receptor DM Lite para formar un extensor de señal punto a punto para señales HDMI®. La familia de productos DM Lite ofrece una solución muy simple y versátil para extender señales de video HD, UHD, 2K y 4K, con audio estéreo o sonido envolvente, a través de un solo cable CAT5e (o mejor). Se admite una longitud de cable de hasta 230 pies (70 m) para señales HD 1080p, WUXGA y 2K, o hasta 130 pies (40 m) para UHD y 4K.[1]

    El HD-TX-301-CE incluye dos entradas HDMI más una entrada VGA. La entrada VGA va acompañada de una entrada de audio analógico estéreo. El cambio automático entre las entradas HDMI y VGA ofrece la simplicidad de conectar y usar. La selección de entrada manual también está disponible a través de botones individuales en la unidad. La entrada VGA puede aceptar señales de video por componentes y RGB mediante el uso de un cable de conexión o adaptador apropiado (no incluido). La entrada de audio se selecciona junto con la entrada VGA y se puede usar sola sin una fuente de video conectada. Sin embargo, no se puede emparejar con la entrada de video HDMI.

    Nota: Cuando se combina con un receptor HD-RX-201-CE, la selección de entrada se puede controlar de forma remota a través de la integración con un sistema de control Crestron®.

    El HD-TX-301-CE está diseñado para montarse en una superficie plana debajo de una mesa, detrás de una credenza o dentro de un podio. También se puede conectar a un solo riel de rack en la parte posterior de un gabinete de equipo. Cuando se alimenta con la fuente de alimentación de montaje en pared provista, el HD-TX-301-CE también suministra energía al receptor conectado a través del cable de enlace. Alternativamente, se puede conectar una fuente de alimentación al receptor, que a su vez suministra energía al HD-TX-301-CE a través del cable de enlace.[2]

    Para una solución completa de interfaz de sobremesa con cables de fácil extracción y control simple de un solo toque, se puede instalar un solo cable Caddy Crestron Connect It™ de la serie TT-100 en la mesa y conectarlo al HD-TX-301-CE montado debajo .

    Importante: Este producto no es direccionable desde un sistema de control y no ofrece funcionalidad programable excepto cuando se combina con un receptor HD-RX-201-CE. De lo contrario, las señales AV y CEC simplemente pasan entre el transmisor y el receptor. El puerto de enlace RJ45 de este producto está diseñado exclusivamente para conectarse con un solo receptor DM Lite. No debe usarse para conectarse a ningún otro equipo o red. DM Lite no es compatible con PoE, PoDM, DigitalMedia 8G+® (DM 8G+®) o HDBaseT®.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Pairs with a DM Lite receiver to provide a simple point-to-point signal extender and switcher
      • Enables extension of HDMI® video and audio signals
      • Also converts and extends VGA and analog audio signals
      • Auto-switches between two HDMI inputs and one VGA input
      • Works with the optional TT-100 series Crestron Connect It™ Cable Caddy
      • Links to the receiver via a single CAT5e (or better) twisted pair cable [1]
      • Supports 4K and UHD at up to 130 ft (40 m)
      • Supports HD 1080p, WUXGA, and 2K at up to 230 ft (70 m)
      • Handles 4K video resolutions up to 4K60 4:2:0 and 4K30 4:4:4
      • Handles 3D video and Deep Color
      • Supports Dolby® TrueHD, Dolby Atmos®, DTS HD®, DTS:X®, and uncompressed 7.1 linear PCM audio
      • Compatible with HDMI, DVI, and Dual-Mode DisplayPort sources [3]
      • Compatible with VGA, RGBHV, RGBS, RGsB, and YPbPr component sources up to HD 1080p and WUXGA [4]
      • HDCP 1.4 compliant
      • Passes CEC and EDID signals
      • Allows control system integration when paired with an HD-RX-201-C-E receiver
      • Low-profile surface mount design
      • Universal 100-240V power pack included [2]
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHD-TX-301-C-E-dmlite-hdmi-over-catx-3x1-auto-switcher
    • Familia de productoVideo
    • Grupo de productosHDMI Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment