Publique sus productos
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote
HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote

    HZ2-AUX - Horizon® 2 In-Wall Multiway Remote

    Traducido por Google,

    El HZ2-AUX es un control remoto multidireccional de pared Horizon® 2 que controla los atenuadores e interruptores Horizon 2. Su diseño combina con toda la línea de atenuadores, interruptores y teclados Horizon 2, lo que lo convierte en una excelente adición a instalaciones nuevas o modernizadas.

    Nota: El HZ2-AUX no acepta otros estilos de ensamblaje de botones y no tiene retroiluminación LED. Para control multidireccional utilizando un dispositivo que acepte cualquier conjunto de botones de estilo y tenga retroiluminación LED, use un HZ2‑KPCN o HZ2‑KPEX.

    El HZ2-AUX está disponible con grabado predeterminado o grabado personalizado en un conjunto de botón basculante (Estilo 6).

    • El grabado predeterminado en un conjunto de botón basculante (Estilo 6) se proporciona con HZ2-AUX-A, HZ2-AUX-W y HZ2-AUX-B. El grabado predeterminado incluye un punto simple en el lugar donde se puede presionar el botón.

    • Grabado personalizado en un conjunto de botón basculante (Estilo 6) provisto con HZ2-AUX-A ENGRAVED, HZ2-AUX-W ENGRAVED y HZ2-AUX-B ENGRAVED. El conjunto de botón grabado personalizado se instala antes del envío y reemplaza el conjunto de botón predeterminado con el grabado predeterminado.

    NOTA: Las placas frontales no están incluidas. Consulte las placas frontales de la serie HZ2‑FP‑G para obtener más información.

    Grabado de botones

    Se utiliza un grabado grabado con láser personalizado para identificar la funcionalidad de cada botón en el conjunto de botones. Cuando se solicita un modelo grabado personalizado, el conjunto del botón grabado se instala en el dispositivo antes de enviarlo. Cree archivos de grabado utilizando Impress, la aplicación Crestron Home Setup, Crestron Home Online Configurator o D3Pro. Si es necesario, el grabado personalizado se puede cambiar hasta que se procese el pedido enviando un correo electrónico a pedidos@crestron.com con el archivo de grabado.

    Si el grabado o el ensamblaje del botón no se ha finalizado antes de realizar el pedido, los grabados predeterminados se pueden reemplazar con grabados personalizados enviando un archivo de grabado a pedidos@crestron.com antes de que se envíe el pedido. Si el pedido de grabado actualizado mantiene los mismos tipos de productos y cantidades que el pedido original, se procesará en el orden en que se recibió originalmente.

    Para solicitar grabados de repuesto, consulte la página del producto del conjunto de botones GRABADOS HZ2-BTNS.

    Los conjuntos de botones sin grabados (modelos EN BLANCO) están disponibles por separado y pueden usarse tal cual o grabarse de forma personalizada por un grabador externo.

    Nota: Los dispositivos pedidos con grabado personalizado (modelos GRABADOS) se proporcionan con el conjunto de botones indicado en el pedido de grabado. El conjunto de botones se instala antes del envío y reemplaza el conjunto de botones predeterminado con el grabado predeterminado.

    Atenuación y conmutación multidireccional

    Al igual que los circuitos tradicionales de tres o cuatro vías, el HZ2-AUX le permite controlar las luces desde múltiples ubicaciones utilizando el cable viajero. Se pueden conectar hasta cuatro dispositivos a un solo atenuador o interruptor. El HZ2-KPEX proporciona retroiluminación de botones y seis opciones diferentes de conjunto de botones grabables, mientras que el HZ2-AUX no proporciona retroiluminación de botón y un único conjunto de botón basculante grande (Estilo 6). El controlador multidireccional proporciona usabilidad instantánea tras la instalación sin necesidad de programación.

    Nota: El HZ2-AUX no se puede utilizar para controlar una carga directamente. Debe usarse junto con HZ2‑DIMEX, HZ2‑DIMUEX y HZ2‑SWEX (todos se venden por separado).

    Expansión multigang

    Instale hasta cuatro dispositivos Horizon® 2 uno al lado del otro en una caja eléctrica multiconexión de EE. UU. con una placa frontal compatible de la serie HZ2‑FP‑G. Cuando se instalan varios dispositivos en una placa frontal de 2, 3 o 4 unidades, los botones de los dispositivos se alinean para formar una superficie de control continua.

    Conjuntos de botones reemplazables en campo

    Los conjuntos de botones reemplazables en campo permiten cambios en la función del dispositivo o permiten al cliente usar el sistema antes de finalizar los grabados. El conjunto de botones se puede reemplazar con una configuración de conjunto de botones HZ2-BTNS Estilo 6 y está disponible con grabado personalizado (modelos GRABADOS) o sin grabado (modelos EN BLANCO).

    Los dispositivos HZ2-AUX están disponibles en los siguientes estilos:

    HZ2-BTNS-6 (Estilo 6): 1 botón basculante grande

    Montaje en pared estándar

    Los teclados Horizon están diseñados para su instalación en una caja eléctrica de pared estándar, lo que los hace perfectos para su instalación en una caja múltiple junto con otros dispositivos Horizon.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Provides control to the connected dimmer or switch using a traveler wire in a traditional three- or four-way circuit (HZ2‑DIMEX, HZ2‑DIMUEX, and HZ2‑SWEX, all sold separately)
      • Line based multiway control for reliability across all load types
      • 1- to 4-gang U.S. wall box installation
      • Mount up to four Horizon® 2 devices with Horizon 2 multi‑gang faceplates (HZ2‑FP‑G series, sold separately)
      • Preinstalled large rocker button assembly (Style 6) with Default Engraving or can be configured with a large rocker button assembly (Style 6) with Custom Engraving
      • Blank button assemblies can be engraved by a third-party
      • Available in white, almond, and black


      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaHZ2-AUX
      • Familia de productoInterconnects, Interfaces & Infrastructure
      • Grupo de productosInterfaces
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-11-14
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)4.13
      • Ancho (pulgadas)1.8
      • Profundidad (pulgadas)1.75
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)0.42
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
      • Número OmniClass23-37 23 00
      • Título OmniClass Telecommunications Equipment