Publique sus productos
CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

CHV-TSTAT-FCU - Heating/Cooling Fan-Coil Thermostat

Traducido por Google,

El CHV-TSTAT-FCU es un termostato de calefacción y refrigeración versátil para sistemas HVAC de unidades fancoil (FCU). La capacidad de humedad relativa se puede agregar a través de un sensor de humedad remoto externo (se vende por separado). Aunque funciona como un termostato independiente, el CHV-TSTAT ofrece una funcionalidad muy mejorada como parte de un sistema completo de automatización del hogar de Crestron®. Disponible en blanco, negro o almendra, el elegante diseño de montaje en pared es un complemento para cualquier decoración.

La gran pantalla LCD retroiluminada, navegable con cuatro botones simples, brinda un fácil acceso a las lecturas de temperatura y humedad en interiores y exteriores, ajustes de puntos de ajuste, indicadores de estado del ventilador y modo del sistema, y menús de configuración. Las funciones de control de clima incluyen puntos de ajuste separados de calefacción, refrigeración y humedad con cambio automático opcional entre los modos de calefacción y refrigeración. Los anticipadores ajustables evitan que se sobrepase la temperatura establecida y se puede seleccionar el funcionamiento continuo del ventilador cuando sea necesario para aumentar la circulación.

Integración del sistema de automatización
Se pueden conectar en red múltiples termostatos Crestron a través de Cresnet® a cualquier sistema de control 3-Series®, incluido el DIN-AP3, lo que permite el ajuste global de la temperatura y la humedad desde cualquier termostato. Se puede acceder a funciones de automatización como iluminación, persianas motorizadas o rociadores de césped a través de dos páginas de funciones remotas personalizadas, y se pueden enviar mensajes de texto personalizados a la pantalla LCD para proporcionar recordatorios de mantenimiento y otras alertas.

Su conexión al sistema de control también permite el control total y la programación del CHV-TSTAT-FCU desde pantallas táctiles y computadoras en toda la casa, y admite una amplia flexibilidad para la integración con otros dispositivos y sistemas. En caso de que la comunicación con el sistema de control se interrumpa por cualquier motivo, el CHV-TSTAT-FCU permanecerá operativo para controlar el sistema HVAC.

Sensores Remotos
Se pueden conectar sensores remotos de temperatura y humedad opcionales al CHV-TSTAT-FCU para mejorar la flexibilidad y optimizar el rendimiento. El clima se puede regular de acuerdo con un promedio de múltiples sensores, o los sensores incorporados se pueden desactivar por completo para permitir que el CHV-TSTAT-FCU se instale fuera de la vista. El clima exterior también se puede monitorear, lo que permite la compensación de baja temperatura exterior para evitar la condensación en las ventanas durante el clima frío. El CHV-TSTAT-FCU acepta hasta cuatro sensores de temperatura remotos, dos sensores de temperatura/humedad remotos o una combinación de un sensor de temperatura/humedad y dos sensores de temperatura.

Características
Resumen de características

Termostato de pared para sistemas HVAC de unidades fancoil
Se pueden conectar en red varios termostatos Crestron® a través de Cresnet®
Admite sensores de humedad remotos y sensores de temperatura exterior
Pantalla LCD retroiluminada
Botones del panel frontal para instalación, configuración y ajustes de temperatura y humedad[1]
Disponible en acabados blanco, negro o almendra.

Notas:
1. La detección de humedad y la detección de temperatura/humedad exterior requieren sensores remotos adicionales, que se venden por separado. Consulte "Accesorios disponibles" para conocer los nombres de los modelos.

Especificaciones
  • Measurement Range
     
    Indoor Temperature: 0° to 110°F (-18° to 43°C)
    Outdoor Temperature: -40° to 170°F (-40° to 77°C)[1]
    Humidity: 0% to 100% RH[1]

    Temperature Tolerance
    Over Full Range: ±1°F (±0.5°C)
    At Room Temperatures: ±1°F (+0.1/-0.4°C)

    Setpoint Range
    Auto Setpoint: 38° to 99°F (3° to 37°C)
    Heat only Setpoint: 38° to 89°F (3° to 32°C)
    Cool only Setpoint: 59° to 99°F (15° to 37°C), or 38° to 99°F (3° to 37°C) extended cool mode enabled
    Humidity Setpoint:5% to 70% RH[1]

    Relay Rating
    1 Amp at 40 Volts DC or 24 Volts AC (nominal)

    Power Requirements
    24V: 2 Watts (0.083 Amps) at 24 Volts AC, supplied by heating or cooling system
    Cresnet® Power Usage: ‹1 Watts (‹0.05 Amps at 24 Volts DC), required for Cresnet communication only

    Buttons
    MODE: Accesses user controls - system mode, fan mode, humidifier,[1] Crestron® system, and global update
    VIEW: Accesses humidity reading,[1] outdoor temperature reading,[1] system messages, and remote functions
    UP: Selects user modes and increments selection in setup modes
    DOWN: Selects user modes and decrements selection in setup modes

    Display
    Type: Transflective LCD, backlit
    Size: 2.75 in (6.99 cm)
    Resolution: 128 x 64
    Viewing Angle: ±50° horizontal (at 0° vertical), ±50° vertical (at 0° horizontal)
    Displays current indoor temperature and relative humidity,[1] outdoor temperature and relative humidity,[1] setpoints, activity, function, Cresnet system information, internal relay status, setup menus, and control system messages

    Connections
    HVAC:
    (2) 9-position terminal blocks comprising the following:

    Power Connections (Required):
    24 (C): 24V AC common terminal supplies remote 24V AC power to thermostat;
    24 (R): 24V AC reference terminal – Can be connected to R by P4 jumper setting, or tied directly to power source

    HVAC Control Connections (System Dependent):
    HUM, RHU: Humidity Control – Energized together during humidity call;
    R, R: Reference – Used for all system calls (except humidity);
    G-L: Fan Low – Energized to R during call for low-speed fan;
    G-M: Fan – Energized to R during call for medium-speed fan;
    G-H: Fan – Energized to R during call for high-speed fan;
    O: Changeover control – Energized to R during cooling modes;
    B: Energized to R during non-cooling modes;
    W: Heat – Energized to R during call for heating;
    Y: Cool – Energized to R during call for cooling

    Remote Sensing Connections (Optional):
    RSR: Remote Sensor Returns – Common sensor terminal;
    RS1: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS1 to RSR;
    RS2: Remote Sensor terminal – Connect the sensor from RS2 to RSR
     
    Network
    (1) 4-position terminal block;
    Cresnet slave port, connects to Cresnet control network

    Enclosure
    Plastic, surface-mountable to the front of a horizontally oriented 1-gang electrical box

    Dimensions
    Height: 3.75 in (96 mm)
    Width: 5.00 in (127 mm)
    Depth: 1.04 in (27 mm)
    Weight: 5.80 oz (165 g)

    Notes:
    1. Humidity sensing and outdoor temperature/humidity sensing require additional remote sensors, sold separately. See “Available Accessories” for model names.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacrestron-CHV-TSTAT-FCU
  • Familia de productoLighting & Environment
  • Grupo de productosClimate Control
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-12-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)3.75
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)1.04
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enMéxico
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)0.3625
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Paneles de control
  • Clasificación IFC Elemento eléctrico
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTemperature Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 11 15 11
  • Título OmniClass Digital Temperature Controllers