Publique sus productos
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom
IV-CAMHK-12-SLVR-1B  1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom

    IV-CAMHK-12-SLVR-1B 1 Beyond Hawk™ Dual-Camera Speaker Tracking Solution, 12x Optical Zoom

    Traducido por Google,

    El IV‑CAMHK‑12 es una solución inteligente de seguimiento de participantes que utiliza dos cámaras HD PTZ para pasar automáticamente a quien esté hablando en la sala. Ideal para salas de tamaño pequeño a mediano, implemente el IV-CAMHK-12 cuando se desee una vista de primer plano de los participantes de la reunión.

    Seguimiento de participantes con conmutación de estilo de producción
    El IV‑CAMHK‑12 utiliza reconocimiento facial y de voz para cambiar automáticamente a una toma del participante activo que habla. Con el estilo de conmutación de producción, el IV‑CAMHK‑12 permite a los participantes remotos seguir una conversación en la sala sin cambiar demasiado la cámara.

    Combine con su micrófono y altavoz preferidos
    El IV‑CAMHK‑12 funciona con una variedad de micrófonos y altavoces de audio y ofrece una entrada de audio con cancelación de eco. Simplemente agregue su micrófono favorito y dirija el audio a la cámara para cancelar el eco.

    Vídeo de alta calidad
    Un sensor Sony Exmor CMOS de alta calidad permite que la cámara emita video con una resolución de hasta 1080p60 a través de los puertos 3G-SDI o HDMI®. El IV‑CAMHK‑12 funciona bien con poca luz y frente a pantallas brillantes.

    Compatibilidad de conferencias
    Optimice las videoconferencias, grabaciones o transmisiones mediante el uso de la cámara IV‑CAMHK‑12 con Microsoft Teams®, Zoom Rooms®, Cisco WebEx®, MediaSite® o Panopto®.

    El IV‑CAMHK‑12 está certificado para el software Zoom Rooms® con el convertidor Inogeni™ 4KXUSB3 para el control de la cámara.

    Cambio silencioso y rápido entre preajustes
    Se pueden configurar hasta 256 preajustes combinados de panorámica, inclinación y zoom. La cámara se moverá al punto predeterminado seleccionado. Un motor rápido y silencioso (velocidad de giro de 120°/s) ajusta rápidamente los ángulos de la cámara.

    Opciones de control manual
    Utilice VISCA sobre IP para controlar la cámara con un sistema de control Crestron®. El software 1B Cam Manager está incluido para una fácil configuración desde una computadora en la red.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Automatically tracks, frames, and switches between participants using voice and facial detection
      • Clean switching with broadcast-style cuts
      • Side-by-side dialog mode captures multiple participants in conversation
      • Intended for spaces up to 25 ft from the participants
      • Smooth tracking and quiet operation
      • High quality video supporting resolutions up to 1080p60
      •  Compatible with a variety of audio solutions
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIV-CAMHK-12
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosIntelligent Video
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-11
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6.4
    • Ancho (pulgadas)19.69
    • Profundidad (pulgadas)5.71
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)6.61
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Seguridad, cámaras y accesorios
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment