El Saros® SB-200-P es una barra de sonido estéreo diseñada para proporcionar un rendimiento de audio mejorado para una pantalla plana. Sus altavoces frontales de rango completo ofrecen una mejora con respecto a los pequeños altavoces orientados hacia atrás típicos de muchos dispositivos de visualización. El soporte incluido con la barra de sonido permite la fijación a una superficie de pared, o la unidad se puede colocar en un estante debajo o encima de la pantalla.
La amplificación integrada permite la conexión directa a la salida de audio de nivel de línea del dispositivo de visualización, o a la salida de un preamplificador de audio, conmutador, mezclador, sintonizador de TV, códec o receptor Crestron DM®.[1] El amplificador se enciende automáticamente cuando se detecta una señal de entrada de audio y se apaga si no se detecta ninguna señal durante varios minutos.
La barra de sonido SAROS SB-200-P es ideal para usar con el sistema de colaboración grupal Crestron RL® 2 y otros sistemas de videoconferencia y comunicación unificada. Es igualmente adecuado para su uso en cualquier habitación o espacio público de tamaño pequeño a mediano en un hotel, restaurante, museo, centro médico, aeropuerto, edificio de oficinas o residencia.
CARACTERISTICAS
Resumen de características
Barra de sonido estéreo amplificada de gama completa y alta calidad
Ofrece una calidad de sonido y un rendimiento mejorados para su uso con cualquier pantalla plana
Se monta en una pared o se sienta en un estante
Entrada de audio de nivel de línea estéreo balanceado o no balanceado [1]
Cable de audio estéreo no balanceado incluido
Se enciende y apaga automáticamente
Alimentación de 100 a 240 voltios CA
Notas:
1. El SAROS SB-200-P tiene un nivel de entrada fijo. Debe estar conectado a una fuente de audio equipada con un nivel de salida de audio ajustable.