Altavoz colgante de 2 vías de 6,5" Saros®
SAROS_PD6T
Completa tu instalación con altavoces Crestron. Los altavoces colgantes Saros® están diseñados para ofrecer una excelente inteligibilidad del habla y una reproducción de música rica y completa para su uso en espacios abiertos como restaurantes, clubes nocturnos, espacios comerciales, lugares de culto e instalaciones para convenciones. La construcción sólida y una serie de mejoras en las funciones garantizan una instalación rápida y fácil y años de rendimiento confiable.
Los altavoces Saros® de Crestron® ofrecen un rendimiento de nivel profesional y una instalación flexible en una variedad de tamaños populares para aplicaciones comerciales exigentes. La construcción sólida, la fácil instalación y los componentes de alta gama son los sellos distintivos de la línea de altavoces de Saros. Ideales para usar en música de fondo o en primer plano, megafonía y sistemas de refuerzo de sonido, los altavoces Saros están diseñados para lograr una cobertura suave y uniforme, un alto rendimiento y una calidad de sonido clara y natural mediante el empleo de tweeters de cúpula de titanio cargados con bocina, alta eficiencia woofers de cono amortiguado, recintos portados y cruces sintonizados con precisión.
El modelo Saros PD6T es un altavoz colgante de 2 vías que cuenta con un woofer de 6-1/2 pulgadas y un tweeter de cúpula de 1 pulgada con bocina de dispersión amplia. Un transformador multi-tap de 60 vatios incorporado permite su uso con sistemas de altavoces distribuidos de 70 y 100 voltios. El manejo de potencia a 8 ohmios es de 125 vatios (programa), con una amplia respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20 kHz (±3 dB).
El Saros PD6T está diseñado para suspenderse de una estructura de techo en un entorno de techo abierto. Su recinto limpio y contorneado logra una apariencia atractiva en restaurantes y clubes nocturnos, espacios comerciales, lugares de culto, instalaciones para convenciones, universidades y edificios de oficinas. La construcción resistente a la intemperie permite su uso en lugares de entretenimiento al aire libre, patios y piscinas. Para facilitar la instalación, se suministra un cable de acero de 3 m (10 pies) de largo con un gancho de seguridad incorporado. Asegurar el cable de acero a la armadura y ajustarlo a la longitud deseada se logra de forma rápida y sencilla utilizando el agarre de cable de acero autoblocante de Gripple® provisto.
Para lograr su apariencia elegante y esculpida, el Saros PD6T emplea una carcasa de plástico ABS duradero y una rejilla sin marco de "bisel cero". Compuesta de acero, la rejilla se mantiene en su lugar mediante potentes imanes, lo que elimina cualquier tornillo u otro hardware visible. Se incluye una correa de seguridad para evitar que la rejilla presente un riesgo de caída. La configuración del grifo del transformador de 70/100 V se realiza a través de un control ajustable con destornillador ubicado en el deflector del altavoz detrás de la rejilla.
Las conexiones de cableado se proporcionan en la parte superior del altavoz junto al punto de suspensión. La conexión del cableado se facilita utilizando un bloque de terminales de tornillo desmontable con disposiciones para facilitar el cableado en paralelo en una aplicación de varios altavoces. Se incluye una bota impermeable para proteger las conexiones de cableado de la humedad.
El PD6T está rematado con una cubierta superior, que oculta las conexiones de cableado y el hardware de suspensión para una apariencia muy limpia y contorneada. Los altavoces Saros PD6T están disponibles en blanco o negro y se pueden pintar para combinar con la arquitectura circundante. Tienen precio y se venden individualmente.
Características clave
- Altavoz suspendido de alto rendimiento para aplicaciones de techo abierto
- Resistente a la intemperie para usar debajo de las vísperas y en espacios semicerrados
Woofer de polipropileno de 6,5" con marco de tela amortiguada para bajos ajustados y controlados y rango medio claro - Puertos frontales duales optimizados para una respuesta de baja frecuencia mejorada
- Tweeter de cúpula de titanio con bocina de dispersión amplia para un control de patrón mejorado y agudo nítido y claro
- Transformador de derivación múltiple incorporado de 60 vatios 70/100 V
- Manejo de potencia del programa de 125 vatios a 8 ohmios
- Respuesta de frecuencia de 50Hz-20kHz
Patrón de cobertura nominal de 100° - Construcción rígida de ABS reforzado con fibra de vidrio.
- Rejilla sin marco de acero unida magnéticamente
- Disponible en negro o blanco
- Se puede pintar para combinar con el entorno.
- Incluye ensamble de suspensión de cable metálico con herrajes Gripple® para una instalación rápida y fácil