Publique sus productos
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System
CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    CCS-UC-1 - Mercury™ Tabletop Conference System

    Traducido por Google,
    Sistema de conferencias de sobremesa Mercury™ CCS-UC-1 Un increíble dispositivo de sobremesa que permite conferencias de audio y video, presentación multimedia BYOD y colaboración web. Crestron® Mercury™ transforma sus salas de reuniones en espacios de colaboración altamente efectivos. Al combinar todas las funciones de conferencia imprescindibles en un dispositivo fácil de usar, Mercury permite que las personas trabajen juntas y compartan contenido independientemente de su ubicación. El audio dúplex completo excepcional y el video HD opcional brindan una experiencia de reunión gratificante y productiva para todos los participantes. La programación integrada de salas y el acceso al directorio corporativo ayudan a maximizar la eficiencia. Mercury es seguro, fácil de implementar, fácil de administrar y protege su inversión al proporcionar datos de uso de la habitación como parte de una empresa completamente administrada. Llamadas de voz y conferencias de audio Mercury es un altavoz para conferencias VoIP con todas las funciones que es totalmente compatible con los principales sistemas telefónicos compatibles con SIP. Su diseño avanzado proporciona comunicación full-duplex altamente inteligible para todos los participantes alrededor de una mesa de conferencias. Marcar y contestar llamadas es fácil e intuitivo utilizando la gran pantalla táctil en color de alta definición. El acceso al directorio corporativo (LDAP) permite la marcación con un solo toque desde el directorio administrado centralmente del cliente. Empareje Mercury con cualquier teléfono móvil mediante Bluetooth® para realizar llamadas o unirse a una llamada en curso. Mercury transforma instantáneamente una llamada telefónica personal en una conferencia de audio para toda la sala con audio claro y sin eco y la capacidad de iniciar y detener una llamada, ajustar el volumen, silenciar y mostrar el identificador de llamadas en la pantalla táctil de Mercury. Los teléfonos habilitados para Bluetooth aparecen automáticamente en la pantalla táctil, lo que permite una conectividad instantánea con solo presionar un botón. Conecte una computadora portátil a través de USB para permitir un rendimiento de audio mejorado para cualquier aplicación de softphone que se ejecute en la computadora portátil. Silencie el micrófono simplemente tocando la barra de silencio en la parte superior del dispositivo Mercury. Su barra indicadora bicolor extra brillante asegura que el micrófono y el estado de silencio sean claramente visibles para toda la habitación. Presentación multimedia BYOD La conexión de un dispositivo de visualización HD a la salida HDMI® de Mercury permite la presentación de todo tipo de multimedia desde fuentes BYOD con facilidad.[1] Su puerta de enlace AirMedia® incorporada permite la presentación inalámbrica de contenido desde una computadora portátil, un teléfono inteligente o una tableta a través de la red inalámbrica Wi-Fi® de la habitación. También se admiten conexiones LAN por cable.[1,2] Se puede conectar cualquier fuente de AV a través de HDMI para presentar video HD 1080p60 de movimiento completo en la pantalla de la sala, con reproducción de audio de alta fidelidad a través del altavoz de alta potencia de Mercury.[1] Mercury se comporta como cualquier dispositivo de audio USB, lo que permite su uso como altavoz y/o micrófono para todo tipo de aplicaciones multimedia que se ejecutan en una computadora portátil. Videoconferencia y colaboración web Mercury puede convertir cualquier espacio en una sala de videoconferencia simplemente conectando una computadora portátil con Skype® for Business, Cisco WebEx®, GotoMeeting®, Slack® u otra aplicación de UC o conferencia web.[1] Conecte la computadora portátil a través de USB y Mercury brinda audio mejorado junto con una vista de alta definición de toda la habitación a través de la cámara USB incluida.[1] No más acurrucarse alrededor de una computadora portátil para interactuar y compartir contenido con participantes remotos. Conecte la salida HDMI de la computadora portátil para permitir que toda la sala vea el contenido y las imágenes de la cámara en la pantalla principal.[1] Calidad de sonido El diseño avanzado de Mercury facilita conversaciones perfectamente naturales con una captación y una fidelidad de audio excepcionales. Su conjunto de micrófonos cuádruples de 360° captura fielmente las voces en cada asiento de la mesa. Su altavoz de gama completa y alta potencia produce un sonido completo, rico y real tanto para la voz como para el material del programa. La tecnología Limes Audio TrueVoice™ AEC logra un rendimiento full-duplex transparente sin ecos ni ruidos molestos. La compatibilidad con el códec de audio de banda ancha permite una comunicación de voz bidireccional de espectro completo. Flexibilidad La forma inclinada única de Mercury no solo es atractiva y discreta; también es funcional, lo que permite colocarlo en el centro o en la cabecera de la mesa. Las mesas grandes o largas se pueden acomodar fácilmente agregando hasta dos bases de micrófono (se venden por separado), que se pueden conectar en cadena o conectar individualmente a la unidad base. Cada base de micrófono incluye un botón e indicador de silenciamiento remoto.[3] Se ofrecen dos modelos de Mercury para adaptarse a diferentes aplicaciones y presupuestos. El paquete básico (CCS-UC-1 W/PS KIT) admite capacidades completas de altavoz SIP VoIP, Bluetooth y audio USB. El paquete de video (CCS-UC-1-AV W/PS KIT) agrega capacidades para presentaciones multimedia y videoconferencias, e incluye una cámara USB. Ambos modelos vienen completos con todos los cables necesarios y se alimentan mediante PoE+ o el paquete de alimentación universal de 100-240 V incluido.[3] Pantalla táctil a color HD Su pantalla táctil extra grande de alta definición hace que Mercury sea fácil de usar para todos, ya sea para marcar o contestar llamadas, buscar contactos, administrar el horario de la habitación o conectar y controlar dispositivos móviles. La interfaz de usuario a todo color proporciona un acceso rápido y una operación intuitiva, y ofrece una experiencia de usuario uniforme de una habitación a otra. Integración en el lugar de trabajo Mercury se integra directamente con Microsoft Exchange Server® o Crestron Fusion®, lo que permite programar y automatizar salas sin inconvenientes para cualquier número de salas equipadas con Mercury. Mercury da la bienvenida a los asistentes a la sala con una confirmación en pantalla personalizable de la reunión programada y proporciona notificaciones suaves a medida que avanza la reunión para mostrar el tiempo restante y lo que está programado para la sala. Usando la aplicación de calendario de pantalla táctil, la reunión se puede extender o se puede programar una nueva reunión. La aplicación Crestron PinPoint™ se puede utilizar para ubicar y reservar cualquier habitación equipada con Mercury disponible en las instalaciones. Cuando ingresa a la sala, la baliza PinPoint integrada de Mercury detecta su presencia y brinda comentarios personalizados y opciones de conexión en su dispositivo móvil, lo que le permite comenzar su presentación al instante. Mercury también funciona con pantallas táctiles de programación de salas Crestron instaladas fuera de la sala, todas administradas a través de Crestron Fusion. Mercury también detecta la ocupación de la habitación mediante una combinación pendiente de patente de detección de movimiento y actividad de voz. Su detector de infrarrojos pasivo incorporado inicialmente detecta cuando alguien está presente frente a la pantalla táctil, y luego se usa la actividad de voz para mantener el estado de ocupación de la habitación mientras alguien en la habitación esté hablando. La detección de ocupación brinda numerosos beneficios, como la automatización del sistema para que se apague y ahorrar energía cuando todas las partes se van, o hacer que la sala esté disponible en el calendario si nadie se presenta a una reunión programada. Administración y seguridad Mercury es un dispositivo de nivel empresarial, idealmente equipado para implementación masiva en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño. El aprovisionamiento basado en la nube permite una configuración de red completa antes de la entrega del hardware, con actualizaciones sin contacto después de la instalación. Los dispositivos también se pueden configurar individualmente mediante el navegador web de una computadora. La administración de Crestron Fusion permite monitorear y registrar el uso de la sala y el equipo, así como el soporte técnico centralizado. Las características de seguridad avanzadas incluyen autenticación 802.1x, administración de credenciales de Active Directory, administración de directorios LDAP, SRTP, SSH, TLS y HTTPS. Los puertos LAN duales permiten aislar el tráfico de VoIP o AirMedia en una red secundaria, y la compatibilidad con 802.3at PoE+ permite que Mercury reciba alimentación a través de su conexión LAN principal.[3] Notas: 1. Solo habilitado en el modelo CCS-UC-1-AV W/PS KIT. 2. El soporte de AirMedia incluye la misma funcionalidad esencial que el AM-101 AirMedia Presentation Gateway con la exclusión de la vista cuádruple, el modo de moderador y la duplicación de dispositivos. 3. Cuando se usa sin ninguna base de micrófono conectada, el sistema puede recibir alimentación mediante PoE+ o el paquete de alimentación incluido (modelo PW-2420RU). Si se conectan una o dos bases de micrófono, el sistema DEBE alimentarse con la fuente de alimentación. No se puede utilizar PoE+ para alimentar el sistema si hay algún micrófono conectado. Cuando utilice PoE+, asegúrese de que el conmutador de red sea compatible con PoE+ (802.3at Tipo 2). PoE normal (802.3af o 802.3at Tipo 1) no se puede utilizar para alimentar el sistema. Crestron recomienda utilizar el conmutador de 16 puertos CEN-SWPOE-16, que admite PoE+. Tenga en cuenta que el conmutador de 5 puertos CEN-SW-POE-5 NO es compatible con PoE+ y no se puede utilizar para alimentar el sistema.
    Especificaciones
    • Summary Of Features Full open SIP conferencing speakerphone Bluetooth® pairing with mobile phones USB connectivity for laptops running web conferencing or other software [1] High-definition USB room camera [1] AirMedia® wireless BYOD presentation capability [1,2] HDMI® input for full-motion HD video sources [1] HDMI output for room display device [1] Exceptional full-duplex audio performance Extremely natural 2-way wideband voice quality Integrated 360° quad microphone array High-powered full-range speaker Limes Audio TrueVoice™ AEC technology High-visibility mic mute indication Available add-on mic pods for extra coverage 7” (178 mm) HD color touch screen Consistent and intuitive user interface LDAP corporate directory access Microsoft Exchange Server® integration Crestron Fusion® and PinPoint™ App integration Built-in PinPoint beacon Integrated room scheduling capabilities Built-in PIR occupancy detector Persistent occupancy awareness (patent-pending) Customizable welcome screen on the room display [1] Cloud-based provisioning Web browser configuration Enterprise-grade security Dual LAN ports PoE+ or AC line powered [3] 100-240V universal power pack included CEC, IR, or RS-232 display control [1] Complete system packages Notes: 1. Only enabled on model CCS-UC-1-AV W/PS KIT. 2. AirMedia support includes the same essential functionality as the AM-101 AirMedia Presentation Gateway with the exclusion of quad view, moderator mode, and device mirroring. 3. When used without any microphone pods connected, the system may be powered using either PoE+ or the included power pack (model PW-2420RU). If one or two mic pods are connected, the system MUST be powered using the power pack. PoE+ cannot be used to power the system if any mic pods are connected. When using PoE+, make sure the network switch supports PoE+ (802.3at Type 2). Regular PoE (802.3af or 802.3at Type 1) cannot be used to power the system. Crestron recommends using the CEN-SWPOE-16 16-port switch, which supports PoE+. Please be aware, the CEN-SW-POE-5 5-port switch does NOT support PoE+ and cannot be used to power the system.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTabletop_Conference_System_CCS-UC-1
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosAll-In-One Meeting Solutions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.11
    • Ancho (pulgadas)8.92
    • Profundidad (pulgadas)12.74
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment