Publique sus productos
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080
TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    TST-1080-DSW - Wall Dock for TST-1080

    Traducido por Google,

    El TST‑1080‑DSW es ​​una base de pared opcional para la pantalla táctil inalámbrica TST‑1080. Colocar el TST‑1080 en la base de pared permite usarlo como una pantalla táctil estacionaria mientras se carga simultáneamente su batería interna.

    Cuando está acoplada al TST‑1080‑DSW, la pantalla táctil queda casi al mismo nivel que el bisel exterior, lo que brinda una apariencia limpia y evita su extracción no autorizada. Al ingresar un código de acceso o presionar un botón en la pantalla táctil, el mecanismo inclina suavemente la pantalla táctil hacia afuera, lo que permite liberarla para uso inalámbrico. Se incluye una llave de hardware para liberar la pantalla táctil en caso de un corte de energía.

    El TST‑1080‑DSW está diseñado para instalación empotrada en una estructura de pared plana y vertical. 1 La instalación del soporte de pared requiere hardware adicional (no incluido):

    • Las cajas posteriores TST‑902‑DSW‑BB y TST‑902‑DSW‑BBI están disponibles para construcción con marco y mampostería.
    • Los kits de montaje TST‑902‑DSW‑PMK, TST‑902‑DSW‑WMKM y TST‑902‑DSW‑WMKT están disponibles para aplicaciones previas y posteriores a la construcción que no requieren una caja posterior.

    Especificaciones

      Especificaciones técnicas
      • ReferenciaTST-1080-DSW
      • Familia de productoControl Surfaces
      • Grupo de productosAccessories
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-11-14
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)8.01
      • Ancho (pulgadas)11.86
      • Profundidad (pulgadas)4.37
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)4.7
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
      • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
      • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
      • Número OmniClass23-37 23 00
      • Título OmniClass Telecommunications Equipment