Publique sus productos
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70
UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    UC-B70-A-Z - Crestron Flex Large Room Conference Solution with All-In-One Videobar 70

    Traducido por Google,

    El sistema de conferencias de mesa Crestron Flex UC-B70-AZ proporciona una solución de videoconferencia para salas medianas y grandes para usar con el software Zoom Rooms®. Simplifica las necesidades de comunicaciones y colaboración con menos componentes y máxima eficiencia.

    El UC-B70-AZ cuenta con una pantalla táctil de sobremesa de 10,1 pulgadas, Crestron Videobar 70 con vídeo y audio inteligentes de alta definición, un inyector PoE y cables. El UC-B70-AZ también admite hasta tres pantallas de video 1 (no incluidas).

    La solución de conferencias UC-B70-AZ ofrece una configuración e instalación sin complicaciones, una mejor utilización del espacio, un entorno más limpio y visualmente atractivo, una colaboración y un intercambio de contenidos sencillos, y una implementación escalable.

    Videoconferencias de alta definición con audio impresionante
    El potente y elegante todo en uno (AIO) Crestron Videobar 70 proporciona una solución de conferencias cómoda y compacta para salas de reuniones de tamaño mediano a grande. Comprende:

    • Una configuración de cuatro cámaras que captura la sala completa en 4K, rastrea y encuadra automáticamente al presentador o a todos los presentes en la sala según su configuración y mejora el contenido de video mediante IA.
    • Los parlantes duales de 10 vatios producen un audio completo, rico y con un sonido natural. El procesamiento de señal digital adicional con AEC y reducción de ruido garantiza una calidad de sonido óptima para una experiencia inmersiva.
    • Conjunto integrado de 24 micrófonos para capturar voces en toda la sala mediante tecnología de formación de haces adaptativa. También se proporciona cancelación de ruido mediante IA para garantizar una comunicación nítida con una fidelidad y captación de audio excepcionales.
    • El sistema operativo Android™ se ejecuta en el chipset QCS8250 y garantiza una experiencia de conferencia fluida y confiable en todo momento.

    Experiencia de software nativo de Zoom Rooms®
    El sistema UC-B70-AZ cuenta con el software de conferencias Zoom Rooms que permite la conectividad de audio y video para facilitar la colaboración y el intercambio de contenido.

    Sistema de conferencias basado en el sistema operativo Android
    Como sistema de conferencias basado en el sistema operativo Android, el UC-B70-AZ proporciona una experiencia Zoom Rooms® consistente y segura. El controlador de mesa del sistema y Videobar 70 se ejecutan en el sistema operativo Android para garantizar el cumplimiento de los requisitos empresariales.

    Interfaz de usuario intuitiva
    Con una gran pantalla táctil capacitiva de 10,1 pulgadas (257 mm), la pantalla táctil de mesa Crestron® (TS‑1070) proporciona un control superior de conferencias en salas de reuniones, espacios reducidos y oficinas ejecutivas. La pantalla táctil también ofrece control opcional de la iluminación de la habitación, cortinas, termostatos y otros equipos. 2

    Implementación simplificada
    La AIO Crestron Videobar 70 viene con un soporte de pared listo para montar que permite que la barra de video se instale limpiamente debajo de la pantalla: conecte las pantallas y la pantalla táctil y monte.

    Seguridad de nivel empresarial
    Crestron Flex es una solución de nivel empresarial que está idealmente equipada para una implementación masiva en instalaciones corporativas, universitarias, médicas, militares o gubernamentales de cualquier tamaño.

    Fácil aprovisionamiento y gestión de dispositivos
    El servicio XiO Cloud es un servicio de aprovisionamiento basado en la nube de IoT (disponible por separado) que permite a los instaladores y administradores de TI implementar y administrar fácilmente miles de dispositivos. El servicio XiO Cloud proporciona alertas del sistema, administración y aprovisionamiento de red, y el emparejamiento de un dispositivo de control con Crestron Videobar 70. Las actualizaciones del sistema están controladas por Crestron Auto update, el servicio XiO Cloud y Zoom ZDM.

    Especificaciones
    • Key Features

      • Front‑of‑room video conferencing solution for Zoom Rooms® software
      • Intelligent high-definition video, immersive high-quality audio, built-in digital signal processer, and Zoom rooms conferencing software, all in one Android™ OS-based Crestron Videobar 70 enclosure
      • Native Zoom Rooms® Controller touch screen UI provides a consistent, simple user experience with one‑touch meeting joins
      • Complete kit contains a 10.1 in. tabletop touch screen, all-in-one Crestron Videobar 70, and PoE injector— just add a display and mount
      • Easy to deploy and install — no custom design, programming, or software installation required
      • Network management and provisioning and system alerts through the XiO Cloud® service
      • Enterprise-grade security - connects and communicates securely over any enterprise or SMB network
      • Supports up to three video displays (not included)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUC-B70-A-Z
    • Familia de productoWorkspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-11-14
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5.29
    • Ancho (pulgadas)9.63
    • Profundidad (pulgadas)4.67
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.44
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_05
    • Descripción Uniclass 2015Audio visual equipment
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniClass Audio Visual Equipment