Publique sus productos
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar
UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar

    UC-SB1-CAM - UC Video Conference Smart Soundbar

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Una barra de sonido elegante y con estilo que consta de un teléfono con altavoz para conferencias de alto rendimiento y una cámara en un impresionante dispositivo para el frente de la sala. Se instala limpiamente debajo de la pantalla de la habitación e interactúa con cualquier computadora a través de USB.

    La cámara y la barra de sonido inteligente para videoconferencias Crestron® UC (UC-SB1-CAM), un dispositivo todo en uno increíble para el frente de la sala, elimina la necesidad de instalar micrófonos, parlantes o cámaras adicionales. Montada en la pared o colocada en un aparador debajo de las pantallas de la sala principal, la barra de sonido inteligente se ve muy bien y suena aún mejor en cualquier espacio de reunión de tamaño pequeño a mediano.

    Los parlantes estéreo de alta potencia, el micrófono de formación de haces adaptativo y el procesamiento de señal digital avanzado brindan un rendimiento excepcional de altavoz dúplex completo con claridad de voz altamente inteligible y sin eco. Se logra una vista perfecta de la sala a través de la cámara de conferencia integrada con resolución de video HD 1080p, campo de visión ultra amplio de 150° en diagonal y zoom automático digital Genius Framing.1 Su diseño compacto, todo en uno, reduce el desorden en la mesa de conferencias, e incluso acomoda habitaciones sin mesa.

    NOTA: Consulte también el modelo UC‑SB1 para obtener una solución similar sin cámara integrada. El UC‑SB1 permite el uso de cualquier cámara USB montada por separado de la barra de sonido inteligente.

    Altavoz USB y cámara
    El UC-SB1-CAM consta de un altavoz y una cámara de alto rendimiento habilitados para AEC. También está disponible y diseñado para la integración con cualquier computadora que ejecute software de colaboración web o conferencias UC, así como para la presentación general de contenido AV basado en computadora. Una sola conexión USB 3.0 proporciona una interfaz plug-and-play a una computadora.

    El UC-SB1-CAM se comporta como cualquier dispositivo de clase de audio USB o video USB, lo que permite su uso como altavoz, micrófono y cámara para todo tipo de aplicaciones multimedia que se ejecutan en una computadora. Incluso si no está en una llamada, puede usar la barra de sonido inteligente para compartir contenido con todos en la sala o hacer una grabación profesional de la reunión, con resultados excepcionales.

    Excelente calidad de sonido
    La barra de sonido inteligente facilita las conversaciones con una captación y una fidelidad de audio excepcionales. Su conjunto integrado de micrófonos de campo lejano de 180° captura fielmente las voces en toda la sala mediante la tecnología de formación de haces adaptativa. Sus parlantes estéreo bidireccionales de alta potencia producen un audio completo, rico y real. La tecnología AEC de alto rendimiento logra un rendimiento full-duplex transparente sin ecos ni ruidos molestos. El procesamiento de señal digital adicional asegura una calidad de sonido óptima para una experiencia inmersiva.

    Cámara inteligente de alta definición
    La cámara Huddly IQ™ integrada cuenta con un campo de visión diagonal ultra gran angular de 150° para capturar una sala de conferencias completa en resolución de video Full HD 1080p. La óptica asférica de alta precisión, el sensor CMOS de 12 MP y el procesamiento de video avanzado garantizan una imagen de video nítida y envolvente sin artefactos de luz o ruido ni aberraciones ópticas.

    El zoom automático digital Genius Framing detecta inteligentemente a las personas en la habitación y las encuadra perfectamente para una vista óptima. Con Genius Framing, no es necesario controlar la cámara manualmente ni depender de los ajustes preestablecidos almacenados. Durante la conferencia, la imagen de la cámara se ajusta automáticamente para enmarcar a todos en la toma.

    Funcionalidad mejorada
    La barra de sonido inteligente UC-SB1-CAM se integra a la perfección con una amplia variedad de plataformas UC basadas en computadora. La conectividad USB plug-and-play permite el control de la barra de sonido a través de la computadora sin necesidad de software adicional, controles remotos o sistema de control. La computadora detecta la conexión de la barra de sonido automáticamente y, a su vez, la barra de sonido responde cuando se inicia una reunión en línea, se ajusta el volumen del altavoz o se silencia el altavoz o el micrófono. En la parte frontal de la barra de sonido, el estado operativo se muestra mediante una barra de estado LED multicolor que se expande hacia afuera a medida que aumenta el volumen y cambia de color para indicar el estado de conexión y silencio.

    Entrada y salida de audio analógico
    Se proporciona conectividad de audio adicional a través de conectores de entrada y salida analógicos estéreo no balanceados en el panel posterior. La entrada se adapta a cualquier fuente de audio de nivel de línea, que simplemente se alimenta al amplificador interno y a los parlantes sin control de volumen u otro procesamiento de señal. La salida se proporciona para alimentar un sistema de asistencia auditiva y transmite la misma señal de audio que los altavoces de la barra de sonido.

    Fácil instalación
    La instalación es muy sencilla utilizando el soporte de montaje integral con bisagras, que se adhiere fácilmente a la pared y permite que la barra de sonido se incline hacia adelante para tener acceso completo a las conexiones del panel posterior. Una vez instalada y conectada, la barra de sonido se mantiene vertical magnéticamente para un funcionamiento normal. El soporte permite la fijación a cualquier superficie de pared mediante dos tornillos. Un total de ocho bocallaves de montaje, dispuestas en incrementos de 51 mm (2 in), se adaptan a cualquier espacio entre montantes de pared de 305 a 610 mm (12 a 24 in). Alternativamente, la barra de sonido se puede colocar simplemente en un estante o aparador. Los resultados óptimos se logran colocando la unidad a la altura del oído/cara. Se requiere un solo tomacorriente de 100‑240 VCA para alimentar la unidad.

    Características clave

    • Una solución completa de teléfono con altavoz y cámara para conferencias en un impresionante dispositivo para el frente de la sala
      El diseño elegante y con estilo de la barra de sonido se instala limpiamente debajo de la(s) pantalla(s) de la habitación; se monta en la pared o se coloca en una credenza
    • Barra de estado multicolor: indica el volumen de audio, el silencio y el estado operativo
    • Matriz de micrófonos con formación de haces adaptable de campo lejano de 180°: detecta quién está hablando y optimiza la direccionalidad para una captación clara
    • Alcance de captación de micrófono de 23 pies (7 m): elimina la necesidad de micrófonos de mesa
    • Altavoces estéreo de 2 vías de alta potencia que producen una calidad de sonido completa, rica y natural
    • Tecnología AEC y DSP avanzada: ofrece un rendimiento de audio dúplex completo excepcional con calidad de voz bidireccional altamente inteligible y sin eco
    • Cámara Huddly IQ™ integrada: una cámara de conferencias premium totalmente integrada en la barra de sonido
    • Campo de visión diagonal ultra gran angular de 150°: captura toda la habitación
    • Zoom automático digital sin pérdidas Genius Framing: detecta automáticamente a las personas y las encuadra perfectamente en la toma
    • Resolución de video Full HD 1080p, óptica de precisión y procesamiento de video avanzado: ofrece una imagen de video nítida
    • Zoom digital 3x, panorámica e inclinación: permite el control de disparo manual
    • Conteo de personas: permite el análisis del uso de la habitación a través del servicio Crestron XiO Cloud™ cuando se usa con UC-ENGINE o UC-ENGINE-SD
    • USB 3.0: proporciona conectividad de audio y video a través de una sola interfaz USB
    • Plug & Play: compatible con las principales plataformas de sistemas operativos de computadora que ejecutan cualquier software de conferencia web
    • E/S de audio analógico: conexiones de entrada y salida para fuente local y dispositivos de asistencia auditiva
    • Soporte de montaje integral con bisagras: simplifica la instalación de montaje en pared
    • Modo de espera de bajo consumo: se activa y desactiva automáticamente para ahorrar energía
    • Fuente de alimentación interna: alimentación de línea de 100 a 240 VCA
    Especificaciones
    • Speakers

      • Woofers (2) 3 in. (76 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Passive Radiators (2) 3 x 4‑3/8 in. (76 x 112 mm) polypropylene cone w/rubber surround
      • Tweeters (2) 1 in. (25 mm) polyester dome
      • Amplifier Power 20 W RMS per channel, stereo
      • Frequency Response 80 Hz to 20 kHz (±3 dB)
      • Effective Output Level 91 dB SPL @ 1 m, both channels driven at full power

      Microphone

      • Microphone Linear quad‑element far‑field adaptive beamforming microphone array
      • Pickup Range 23 ft (7 m) typical
      • Pickup Angle 180° Horizontal
      • Frequency Response 20 Hz to 8 kHz

      Audio

      • DSP Acoustic echo cancellation, dereverberation, automatic gain control, dynamic noise suppression, adaptive beamforming, speaker volume control, speaker EQ and limiting (fixed); full‑duplex IEEE 1329 Type 1 compliant; Note: DSP affects USB audio in/out only unless noted otherwise
      • USB Audio In/Out USB 3.0, UAC 1.0 & HID, AEC‑enabled USB speakerphone, 2‑channel stereo far‑end/content signal input, 2‑channel mono microphone signal output; plug & play compatible with the computer, or other USB Audio Class host
      • Analog Input 2‑Channel stereo, fixed level (bypasses DSP), for in‑room amplification of an external audio source
      • Analog Input Sensitivity 1 Vrms per channel for full rated output
      • Analog Output 2‑Channel stereo, fixed level, feeds amplified audio content to an assistive listening system; Note: Output level varies for USB input signal only according to the speaker volume control setting; analog input signal passes through without volume control or DSP

      Camera

      • Model Huddly IQ (mounted internally)
      • Image Sensor 12 megapixel Sony® IMX477 Type 1/2.3 CMOS sensor
      • Lens High precision, ultra wide angle, six element aspherical glass lens
      • Field of View 150º diagonal, 120º horizontal, 90º vertical
      • Aperture f/2.8
      • Processor Intel® Movidius® Myriad® X VPU with Neural Compute Engine hardware accelerator
      • Pan/Tilt/Zoom 3x lossless digital zoom, pan, and tilt
      • Autozoom Genius Framing automatic lossless digital zoom intelligently frames people in the room
      • Dynamic Light Optimization Auto‑adjusts light levels and white balance
      • Noise Reduction 3D noise reduction, bias compensating spatio‑temporal filtering, wide area chroma filtering, flicker elimination
      • Scaling Real‑time scaling, dewarping, and perspective correction
      • People Counting Detects and reports the number of people in frame

      Video

      • USB Video Out USB 3.0, UVC 1.1 & HID, conferencing camera; plug & play compatible with a computer, or other USB Video Class host
      • Output Resolution HD 1080p @ 30 fps
      • Color Space YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2, MJPEG

      Indicators

      • Status Bar (1) Multi‑segment RGBY LED zero‑center mutually‑diverging linear bargraph;
        Indicates the speaker volume, microphone mute, and speaker mute in red and green LEDs

      Connectors

      • AUDIO IN (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio input;
        Input Level: 1 Vrms maximum;
        Input Impedance: 10k Ohms
      • AUDIO OUT (1) 3.5 mm TRS mini‑phone jack;
        Unbalanced stereo line‑level audio output;
        Output Level: 1 Vrms maximum;
        Output Impedance: 100 Ohms
      • PC (1) USB 3.0 Type‑B connector, female;
        USB 3.0 device port;
        Connects to computer;
        6 ft (1.83 m) USB 3.0 Type B to Type A cable included
      • CAMERA (1) USB 3.0 Type‑A connector, female;
        USB 3.0 host port;
        Connects to the internal camera output via a 6 in. (13 cm) USB Type‑C™ to USB 3.0 Type A cable
      • 100‑240V~ 0.5A 50/60Hz (1) IEC 60320 C14 main power inlet;
        Mates with removable power cord, included

      Power

      • Main Power 500 mA maximum @ 100‑240 VAC, 50/60 Hz
      • Power Consumption 22 W

      Environmental

      • Temperature 41° to 104° F (5° to 40° C)
      • Humidity 10% to 90% RH (non‑condensing)
      • Heat Dissipation 75 BTU/hr

      Construction

      • Enclosure Lightly textured gunmetal black finish, plastic housing, perforated stainless steel grilles, die‑cast aluminum rear cover, integral steel hinged mounting bracket
      • Mounting Freestanding or surface wall mount at ear/face level (adhesive feet included, mounting bracket attached)

      Dimension

      • Height 4.57 in. (117 mm), 4.64 in. (118 mm) with feet
      • Width 43.60 in. (1108 mm)
      • Depth 3.90 in. (100 mm)

      Weight

      • Approximately 15 lb (6.8 kg)

      Compliance

      • CE, IC, UL 62368‑1, CSA C22.2 62368‑1, EN 62368‑1, IEC 62368‑1, FCC Part 15 Class B, ICES‑003 Issue 5 Class B, EN55022:2010 Class B, AS/NZS CISPR22:2010 Class B, AS/NZS CISPR 22:2010 Class B, EN55024:2010, EN61000‑3‑2:2014, EN61000‑3‑3:2013, RoHS compliant
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUC-Video-Conference-Smart-Soundbar-UC-SB1-CAM
    • Familia de productoAudio Visual Workspace Solutions
    • Grupo de productosUnified Communications
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.57
    • Ancho (pulgadas)43.6
    • Profundidad (pulgadas)3.9
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)15
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
    • Código Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
    • Descripción Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloData Communications
    • Número OmniClass23-37 23 00
    • Título OmniClass Telecommunications Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue