Publique sus productos
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer
ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    ULTIMATE IC3-AW-SA-BOX-WOOFER-W-T-EACH In-Ceiling Woofer

    Traducido por Google,

    El woofer de techo Crestron Ultimate fabricado por Origin Acoustics ofrece el máximo rendimiento para instalaciones residenciales exigentes. La construcción resistente al clima permite su uso en duchas, saunas, vestuarios, yates y aplicaciones marinas.

    El ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH incluye hardware de montaje, kit de anillo embellecedor, rejillas y hardware de instalación.

    El ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH es parte del ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT que también incluye ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH. .

    En la fase previa a la construcción, solo se puede instalar el ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH y, una vez finalizada la construcción, se puede instalar el ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH. para completar la configuración de los altavoces.

    El proceso de instalación se simplifica con rieles incorporados que aseguran la caja del woofer directamente a las vigas del techo, asegurando un ajuste nivelado y seguro.

    Especificaciones
    • Key Features

      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles


      Especificaciones técnicas
      • Referenciaultimate-ic3-aw-sa-box-woofer-w-t-each
      • Familia de productoAudio
      • Grupo de productosSpeakers - Residential
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2024-04-30
      • Número de edición1
      • Altura (pulgadas)9.61
      • Ancho (pulgadas)9.61
      • Profundidad (pulgadas)3.58
      Información relacionada
      • Material principalAcero
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      • Peso Neto (kg)3
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
      • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
      • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
      • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
      • Número OmniClass23-37 17 13 19
      • Título OmniClass Speakers