Publique sus productos
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)
ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    ULTIMATE IC3-SA-WOOFER/TWEETER-W-T-KIT In-Ceiling Kit (Woofer and Tweeter)

    Traducido por Google,

    El altavoz de techo Crestron Ultimate fabricado por Origin Acoustics ofrece el máximo rendimiento para instalaciones residenciales exigentes.

    El ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT es un altavoz de techo que se asemeja a una iluminación de diseño de 3,5 pulgadas (89 mm), y se integra perfectamente en el techo junto con un LFX‑DL‑TUNC para lograr una iluminación sofisticada y uniforme. apariencia. La construcción resistente al clima permite su uso en duchas, saunas, vestuarios, yates y aplicaciones marinas.

    El ULTIMATE IC3‑SA‑WOOFER/TWEETER‑W‑T‑KIT incluye ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH y ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH, accesorios de montaje y molduras. -kit de aros, rejillas y herrajes de instalación.

    En la fase previa a la construcción, solo se puede instalar el ULTIMATE‑IC3‑AW‑SA‑BOX‑WOOFER‑W‑T‑EACH y, una vez finalizada la construcción, se puede instalar el ULTIMATE IC3‑AW‑SA‑TWEETER‑EACH. para completar la configuración de los altavoces.

    El proceso de instalación se simplifica con rieles incorporados que aseguran la caja del woofer directamente a las vigas del techo, asegurando un ajuste nivelado y seguro. El tweeter se bloquea en su lugar con un tornillo hexagonal y giratorio.

    El kit de aros decorativos incluido presenta seis diseños diferentes, incluidas las últimas opciones de montaje empotrado invisible y rejillas redondas y cuadradas, lo que permite seleccionar el acabado ideal para combinar con cualquier interior. También se incluyen tres anillos espaciadores para permitir profundidades de material de techo de hasta 1,38 pulg. (35 mm).

    Especificaciones
    • Key Features

      • Audiophile performance 2-way all weather in-ceiling speaker
      • 6 in. (152 mm) carbon fiber woofer
      • 2 in. (51 mm) wideband ceramic coated aluminum tweeter
      • IP66 rated for dust and water with weatherized construction
      • 75 W (RMS), 200 W (Peak) power handling
      • 44 Hz to 20 kHz (±3 dB) frequency response
      • 8 Ohms nominal impedance
      • Various square and round trim rings and grilles



        Especificaciones técnicas
        • Referenciaultimate-ic3-sa-woofer-tweeter-w-t-kit
        • Familia de productoAudio
        • Grupo de productosSpeakers - Residential
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2024-04-30
        • Número de edición1
        • Altura (pulgadas)9.61
        • Ancho (pulgadas)9.61
        • Profundidad (pulgadas)3.58
        Información relacionada
        • Material principalAcero
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        • Peso Neto (kg)3
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación
        • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
        • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
        • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
        • Número OmniClass23-37 17 13 19
        • Título OmniClass Speakers