Los altavoces Crestron® Ultimate fabricados por Origin Acoustics ofrecen el máximo rendimiento para instalaciones residenciales exigentes. Materiales selectos, componentes de primera calidad y una apariencia de alta gama subrayan el diseño detrás de cada modelo. El resultado es una línea completa de altavoces de techo adecuados para su instalación en múltiples ubicaciones. La construcción climatizada permite su uso en áreas de terraza, patio, vestidores, sauna, yates y piscinas.
El ULTIMATE IC8-AW-WT-EACH promete lo mejor en diseño de audio instalado, brindando una calidad de sonido sorprendente y minimizando el impacto en la decoración del cliente. El altavoz de techo está provisto de una rejilla redonda con bisel de plástico blanco. También están disponibles opciones de parrilla cuadrada y bisel de aluminio. Además, están disponibles los siguientes accesorios:
- Kit de montaje empotrado (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
- Kit de montaje previo a la construcción (SPKA-PMK-IC6/IC8)
- Plantilla de nueva construcción (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
- Caja posterior resistente al fuego (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
- Lata trasera acústica (SPKA-BC-IC6/IC8)
La instalación optimizada de cada altavoz se facilita mediante un sistema de montaje de bayoneta sin herramientas, fácil de usar, con giro y bloqueo, optimizado para minimizar la interferencia con otros elementos presentes en el espacio del techo.
NOTA: Los altavoces Ultimate y Reference IC6 e IC8 son intercambiables ya que comparten la misma dimensión de diámetro de corte.
El altavoz de techo de 2 vías para todo clima ULTIMATE IC8-AW-WT-EACH cuenta con un woofer de fibra de carbono de 8 pulg. (203 mm) para graves profundos y definidos y un rango medio articulado, y una placa de cerámica de 1 pulg. (25 mm). Tweeter de aluminio recubierto para agudos nítidos con cobertura constante en una amplia área de escucha. Una canasta de woofer moldeada por compresión garantiza una respuesta de graves pura y sin color. El montaje coaxial suspendido del tweeter pivotante reduce las anomalías en la respuesta de frecuencia de rango medio causadas por la interferencia entre el woofer y la parte posterior del tweeter.