Los altavoces Crestron® Ultimate fabricados por Origin Acoustics ofrecen el máximo rendimiento para instalaciones residenciales exigentes. Materiales selectos, componentes de primera calidad y una apariencia de alta gama subrayan el diseño detrás de cada modelo. El resultado es una línea completa de altavoces de techo adecuados para su instalación en múltiples ubicaciones. La construcción climatizada permite su uso en áreas de terraza, patio, vestidores, sauna, yates y piscinas.
El altavoz ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH incorpora dos tweeters en una sola caja de altavoz, lo que lo convierte en la opción perfecta para ofrecer sonido estéreo de un solo punto en habitaciones más pequeñas.
El ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH promete lo mejor en diseño de audio instalado, brindando una calidad de sonido sorprendente y minimizando el impacto en la decoración del cliente. El altavoz de techo está provisto de una rejilla redonda con bisel de plástico blanco. Las opciones de rejilla cuadrada y/o de color aluminio se venden por separado. Además, están disponibles los siguientes accesorios:
- Kit de montaje empotrado (SPKA-FMKT-IC6/IC8)
- Kit de montaje previo a la construcción (SPKA-PMK-IC6/IC8)
- Plantillas de nueva construcción (SPKA-NCTP-IC6/IC8)
- Caja posterior resistente al fuego (SPKA-BBFR8-IC6/IC8)
La instalación optimizada de cada altavoz se facilita mediante un sistema de montaje de bayoneta sin herramientas, fácil de usar, con giro y bloqueo, optimizado para minimizar la interferencia con otros elementos presentes en el espacio del techo.
NOTA: Los altavoces Ultimate y Reference IC6 e IC8 son intercambiables ya que comparten la misma dimensión de diámetro de corte.
El ULTIMATE IC8‑DT-AW-W‑T‑EACH altavoz de tweeter doble estéreo de 2 vías para todo tipo de clima, para empotrar en el techo, cuenta con un
Woofer de fibra de carbono de 8 pulg. (203 mm) para graves profundos y definidos y rango medio articulado, y tweeters dobles de cúpula de aluminio recubiertos de cerámica de 1 pulg. (25 mm) para agudos nítidos con cobertura consistente en una amplia área de escucha. Una canasta de woofer moldeada por compresión garantiza una respuesta de graves pura y sin color.