Publique sus productos
Top Notch Window Wall System

Top Notch Window Wall System

Traducido por Google,
Relleno de vidriado de 1" (25 mm)

La serie TT601 utiliza juntas de esponja exterior de esquina moldeada tipo cuña

Los sistemas Top Notch ofrecen una cara poco profunda que crea una apariencia exterior a ras. Estos sistemas están diseñados para instalaciones de tipo apilado que ahorran mano de obra y requieren acristalamiento desde el interior. Los deflectores de agua internos en las intersecciones intermedias horizontales a verticales permiten que el agua infiltrada se drene en un canalón de alféizar continuo y se drene hacia el exterior. Los sistemas Top Notch están diseñados para paredes de ventanas horizontales fijas o aplicaciones de apertura perforada.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacrl-usalum-topnotch-window-walls
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosAluminum -Framed Storefronts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-06-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
  • Código UNSPSC30151806
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCurtain Wall and Glazed Assemblies
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls