Publique sus productos
SteelBuilt Window & Door Systems

SteelBuilt Window & Door Systems

Traducido por Google,

Los sistemas de ventanas y puertas SteelBuilt® incorporan ingeniería europea de precisión, ofreciendo una alternativa elegante y moderna a los marcos tradicionales de aluminio o metal hueco. Estos sistemas cuentan con perfiles de acero estrechos que ofrecen mayor resistencia, rendimiento superior y una estética mejorada. Imagine la resistencia del acero y la belleza de grandes superficies de vidrio.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

  • Perfiles de acero estrechos
  • Puertas disponibles en diseño de una o dos hojas.
  • Se puede utilizar con una amplia variedad de productos de vidrio.
  • Los marcos generalmente se suministran soldados y listos para su instalación, o "KD" según sea necesario.
  • Clasificaciones de resistencia al fuego disponibles hasta 90 minutos.
  • Construcción duradera de puertas de acero soldado.
  • Variedad de hardware disponible
  • Disponible en acero inoxidable o pintado con pintura en polvo.

Especificaciones
  • Performance Data

    Steel Curtainwall SystemsAluminum Curtainwall Systems
    Wind Load Capacity3x stronger-
    Glass Size3x Larger-
    Heat Transfer CoefficientLowHigh
    Profile SweatingRareCommon
    Thermal ExpansionMinimalHigh
Especificaciones técnicas
  • Referenciasteelbuilt-window-door
  • Familia de productoArchitectural Frames
  • Grupo de productosSteelBuilt Window & Door Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-10
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina