Publique sus productos
Cava
Crossville

Cava

Traducido por Google,

Con una apariencia tan impecable como la piedra natural recién extraída de la cantera, Cava le ofrece todo el estilo con un rendimiento insuperable. Gracias a la tecnología de vanguardia, cada veta se reproduce con un realismo asombroso. ¿El resultado? Un aspecto de piedra de gran tamaño que supera con creces al de la piedra natural.

Póngase en contacto con Crossville

Especificaciones técnicas
  • Referenciacava-porcelain-panel
  • Familia de productoPanels
  • Grupo de productosPorcelain Stone
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPorcelana
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
  • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring

Disponibilidad en regiones

Norteamérica